製造の変更リスクや新しい製造ラインの立ち上げリスクを最小化するソリューションが今求められています。Process Simulateを使用すると、組立のコンセプトから実際の組立開始までの組立プランをバーチャルに検証して、これらのリスクを軽減することができます。製品とリソースの3Dデータを活用することによって、複雑な製造プロセスもバーチャルで検証、最適化、試運転することが容易になり、結果として製造開始までの時間が短縮され、生産品質が向上します。
製造の変更リスクや新しい製造ラインの立ち上げリスクを最小化するソリューションが今求められています。Process Simulateを使用すると、組立のコンセプトから実際の組立開始までの組立プランをバーチャルに検証して、これらのリスクを軽減することができます。製品とリソースの3Dデータを活用することによって、複雑な製造プロセスもバーチャルで検証、最適化、試運転することが容易になり、結果として製造開始までの時間が短縮され、生産品質が向上します。
Process SimulateはTeamcenterプラットフォームと完全統合されているため、製造プロセスの再利用、新規作成、検証を容易にします。組立プロセス、作業員の操作、工具や装置、ロボットの機械的な操作手順を簡単にシミュレーションすることができます。
機能
効果
東京都渋谷区代々木2-2-1
小田急サザンタワー
Tel: 00531-1-22445 (フリーダイヤル)
Share this page through any of the following channels.