組立ラインや組立ステーションのプランニングには非常に多くの時間がかかり、さまざまなエンジニアリング部門間で多くの打ち合わせが必要となります。
Process Designerでは、コラボレーティブな3D環境で組立プロセスをプランニングすることができます。さまざまなシナリオを迅速かつ簡単に比較して、最適なプロセスを選択することができます。直感的でカスタマイズ可能なユーザ・インターフェースを介して、組立手順を定義し、必要なツールを選択し、工場全体、ライン、ステーションのレイアウトを作成することができます。ステーションや作業員へのプロセスの割り当てを最適化してライン間のバランスを調整することも、また、能動的リソースと受動的リソースを明確に可視化することも可能です。
さらに、Process Designerでは、適切な意思決定を迅速化するカスタマイズ・レポートを作成することもできます。電子関連の作業指示書や部品表、管理者レビューなどのさまざまなドキュメントを作成して、ウェブを通じて配布することができます。
機能
効果
東京都渋谷区代々木2-2-1
小田急サザンタワー
Tel: 00531-1-22445 (フリーダイヤル)
Share this page through any of the following channels.