設計変更が製造プロセスに与える影響を明確に特定することは簡単なことではありません。一方、製造エンジニアが製品設計に口をはさむこともそう簡単にできるものではありません。
Manufacturing Process Plannerでは、製造データ、プロセス、リソース、工場に関する情報を単一の製品製造ライフサイクル環境内で管理することができます。設計BOM(部品表)、製造BOM、製造BOP(工程表)がシームレスに連携させているため、設計した部品やアセンブリを適切かつ確実に製造プロセスに回すことができます。さらに、付加価値を生む業務と生まない業務を分析して、無駄のないプロジェクトの推進をサポートする高度な時間管理機能も提供されています。また、2D/3Dの作業指示書を作成して、組立て手順を製造現場に明確に伝達することもできます。
Manufacturing Process Plannerのユーザ・インターフェースは、ダッシュボードのルック&フィールになっており、関連情報が単一のウィンドウに表示されるため、生産性が大幅に向上します。また、バリアント管理、有効期限、ワークフロー、アクセス制御、レポート作成、分類など、Teamcenterのパワフルな各種機能を使用することができます。さらに、Manufacturing Process PlannerからProcess Simulateに直接アクセスできるため、アセンブリの詳細なシミュレーション、人間工学的分析、作業環境の最適化を実行することができます。
機能
効果
東京都渋谷区代々木2-2-1
小田急サザンタワー
Tel: 00531-1-22445 (フリーダイヤル)
Share this page through any of the following channels.