製品ライフサイクルの短縮が原因で開発スケジュールの圧縮が求められる一方で、グローバル市場における競争によって、組み立てにかかるコストを削減しなければならないという圧力が高まっています。同時に、製品バリエーションの増加によって製品投入プロセスも複雑さを増しています。このような状況の中、生産開始時点から最高品質の製品を、できる限り早い段階で市場投入する必要があります。
Tecnomatix 組立工程プランニングと検証ソリューションを使用すると、アセンブリ製造プロセスを迅速かつコスト効率の高い方法で設計、検証、および最適化できます。製品とプロセスの同期化された開発プラットフォームによって、製品コンセプトから実際の市場投入までにかかる時間の大幅な短縮が実現します。既存の製造プロセス、工場、およびリソースを再利用する機会も、最大限に拡大できます。製品およびプロセスの設計を同時進行で行う1つの統合された環境が得られることによって、複数のバリエーションにわたって、変更のあらゆる影響を迅速に分析できます。
同期化されたプロセス駆動型設計
よりスマートな製造の意思決定
共通性とプロセス再利用性の向上
製品とプロセスのデジタル検証
東京都渋谷区代々木2-2-1
小田急サザンタワー
Tel: 00531-1-22445 (フリーダイヤル)
Share this page through any of the following channels.