適正な意思決定、迅速な製品化
各地に分散するチームがTeamcenterを活用して、新製品の開発プロジェクトをどのように実行して成功させているかをご紹介します。製品ライフサイクルを通してデータを可視化して製品管理を行うことが重要となります。また、エグゼクティブ向けのダッシュボードを介して、戦略と実行の調整に必要な情報を得ることも重要です。
適切な製品、顧客満足
Teamcenterを活用して、変わりゆく顧客ニーズに対応する柔軟な製品をどのように開発しているかをご紹介します。顧客の要件をシングルソースに集約して管理できるTeamcenterは、製品のプランニング、開発、製造の各プロセスを可視化して意思決定の調整を図り、2方向のトレーサビリティを可能にして、変わり行く要件の周知徹底を支援します。
ポートフォリオの最適化、ROIの最大化
新製品の開発プロセス全体の掌握と統括を支援するTeamcenterの製品ポートフォリオ管理機能をご紹介します。投資判断に対して一貫したルールを適用して、売上げ目標やビジネス戦略に沿って製品ポートフォリオを調整すれば、市場で優位な位置を占める製品ポートフォリオを開発・提供できるようになります。
生産性の向上、法令遵守の徹底
Teamcenterでは、製品ライフサイクルの過程でコンテンツやドキュメントを管理することができるため、サイクル時間を短縮し、変更に対して迅速に対応できるようになります。TeamcenterはMicrosoft Officeと統合されており、ユーザは容易に運用を開始することができます。Teamcenterがデータの編集と法令遵守に関する業界標準をどのようにサポートしているかをご覧ください。
PLMを持ち運ぶ
Teamcenter Mobilityは、ユーザが会議に出席しているとき、製造現場に出向いているとき、世界中を出張しているときであっても、企業のPLM環境にシームレスに接続できるようにするモバイルワーカー向けアプリケーションです。これによって、プロジェクトやプログラムにリアルタイムに参加して意思決定や承認を遅滞なく下して、作業を迅速に遂行できるようになります。
適切な管理、コスト削減
Teamcenterが製品とプロセスに関するナレッジをどのようにシングルソースに集約して管理しているかをご紹介します。Teamcenterは、個人の生産性を向上させ、チームのコラボレーションを促進します。ワークフローを自動化し、BOM(部品表)を可視化することによって、プロセスと変更を一貫して管理できるようにします。
インスタント・コラボレーション、明確なコミュニケーション
企業の製品開発にも大きな広がりを見せているソーシャル・メディアの活用方法をご紹介します。Teamcenterとコーポレート・ソーシャル・ネットワークを活用すると、エンジニアやプロジェクト・マネージャーだけでなく、製品開発に関わるすべての専門担当者まで、社内の広域ネットワークに参加できるようになります。
インスタント・コラボレーション、より密接なチームワーク
製品とプロセスに関する情報をシングルソースに集約して、情報の精度を高め、サイクル時間を短縮させるTeamcenterの活用方法をご紹介します。Teamcenterは柔軟で安全な環境を提供して、社内のマーケティング、販売、品質管理、製造、さらには外部のパートナーやサプライヤを含めたバリューチェーン全体のコラボレーションを促進します。
開発のスピード化、高品質化
Teamcenterは基本的なPDM(製品データ管理)を包括的なPLM(製品ライフサイクル管理)へと変革させることにより、製品の複雑性の管理を支援します。業界のリーダーがPLMソリューションを活用して、どのように複雑な設計データと設計プロセス、複雑な製品構成、複雑な設計チェーンを管理し、製品化をスピードアップさせ、製品の品質と信頼性を向上させているかをご紹介します。
再利用の促進、コストの削減
Teamcenterでは、Pro/ENGINEERで作成されたデータをセキュアなシングルソースで管理することができるため、データの検索と再利用が実に簡単に行えます。貴重な設計時間をデータ探しに費やすことなく、設計者が本来の設計業務に集中できます。既存の設計をすぐに再利用して最適化作業に集中でき、コスト削減と製品イノベーションを加速させます。
設計の最適化、イノベーションの加速化
Teamcenterでは、CATIAおよびSolidWorksで作成されたデータをセキュアなシングルソースで管理することができるため、データの検索と再利用が実に簡単に行えます。貴重な設計時間を節約して、イノベーションの創出に集中することができます。設計データの再利用、影響分析、BOMとの同期化を通して、既存の設計を最適化し、コストを削減し、イノベーションの創出を加速させます。
より身近なPLM、より高いROI
Teamcenterは、誰もが使い慣れているMicrosoft Officeのデスクトップ・ツールと統合されているため、トレーニングも運用も実に簡単です。製品の開発・製造プロセスのどの段階においても、MS Outlook、Excel、Wordなどを使用してコミュニケーションを取り、コラボレートすることができます。
東京都渋谷区代々木2-2-1
小田急サザンタワー
Tel: 03-5354-6700
Share this page through any of the following channels.