現在使用しているデスクトップで最もよく使用するMicrosoft OfficeアプリケーションにTeamcenterが埋め込まれている姿を想像してください。Teamcenter 8によって、指の先に新しい強力なユーザインターフェース一式がもたらされ、日常的な操作やアプリケーションにPLM機能がシームレスに埋め込まれます。
Teamcenter 8のMicrosoft Office専用ユーザインターフェースは、Microsoft Word、Excel、Outlook、PowerPointとの画期的な統合を実現します。Teamcenter 8をインストールすると、Microsoft Officeアプリケーションのツールバーに“リボン”が追加され、Microsoft Officeのドキュメントやスプレッドシートに記載された製品情報を簡単に操作できます。Microsoft Officeアプリケーション内の使い慣れた検索および管理ツールをそのまま使用して、あらゆるタイプのデータを操作できます。
Microsoft Word、Microsoft Excel、およびPowerPointでは、次のTeamcenter 8機能を利用できます。
これらのすべての機能は、Teamcenter 8の使い慣れたMicrosoft Officeユーザインターフェースから簡単に選択できます。このように、ほとんどトレーニングを必要とせずにTeamcenterを使用できるため、企業は時間とコストを節約できます。
Teamcenter 8では、Microsoft Office 2007のユーザインターフェース以外にも、Microsoft WordおよびMicrosoft Excelとのハイレベルな統合が提供され、Teamcenter内の関連データへのダイナミックリンクを維持しながら、データの集計および操作において新たな次元へとユーザを導きます。
Teamcenter 8では、Teamcenter情報を使い慣れたデスクトップアプリケーションから編集でき、別のTeamcenterクライアントに切り替える必要はありません。その結果、Microsoft WordドキュメントおよびMicrosoft Excelスプレッドシートを最新で信頼できる状態に保つことができます。
現代のコンピュータユーザの多くは、一日のかなりの時間をMicrosoft Outlookに費やしています。Teamcenter 8のMicrosoft Outlookとの統合により、Microsoft Outlookの[仕事]にあるTeamcenter用のTo Doリストから、Teamcenterのスケジュールの割り当て、ワークフロータスク、変更の割り当てに直接アクセスすることができます。
Teamcenter 8では、ユーザが日常使用しているアプリケーションで、Teamcenterの割り当てを簡単に把握することができます。管理、エンジニアリング、購買、または企業のその他の部門を担当するユーザでも、既に知っているユーザインターフェースからタスクを操作できます。
Teamcenter 8は、NXコンピュータ支援設計(CAD)ソフトウェアと統合されており、設計の効率を新たな高みへと引き上げます。NX環境の強化により、エンジニアニングチームの規模に関係なく、設計コラボレーションを管理および加速し、製品開発サイクルの期間を短縮できます。
Teamcenterによって、シームレスなNXデータの管理、制御、およびセキュリティが実現されます。既存のNX環境はそのままで、設計を迅速に検索することができ、単一または複数の拠点にあるデータリビジョン、製品構成、および製品構成への変更を管理できます。Teamcenterでは、NXセッション内でTeamcenterのクラシフィケーション階層への動的なアクセスや検索ができ、再利用可能な設計に即座にアクセスできます。
NXに特化した統合だけでなく、AutoCAD、Inventor、Catia、NX I-deas Series、Pro/Engineer、Solid Edge、SolidWorksなどの他のMCADツールとの統合も提供されています。
Teamcenter 8では、Mentor Graphics Board Station、Mentor Graphics PADS、Cadence Allegro、Cadence OrCAD、Mentor Graphics.Expedition、Altium Designer、Intercept Pantheonなどの既存のECADアプリケーションにTeamcenterメニューを埋め込むことで、ECADツールとの力強い統合を実現します。埋め込みメニューが適さない場合には、その他のECADツールとの統合を想定したゲートウェイも提供されています。
TeamcenterのECADとの統合により、既存のECADアプリケーションで作成されたPCB設計データ(回路、基盤レイアウト、BOM、製造、組立、ビジュアリゼーションデータなど)を収集し、Teamcenter内でそれらの情報を保存/管理することができます。Teamcenterは、最初の企画から、作成、分析、製造、サービス、そして最後の廃棄まで、エレクトロニクス製品のライフサイクル全体を通じた包括的なソリューションを提供します。
東京都渋谷区代々木2-2-1
小田急サザンタワー
Tel: 03-5354-6700
Share this page through any of the following channels.