企業が不況を乗り越えるための回復の準備を支援する新しい機能がTeamcenter 8には取り入れられています。
Teamcenter 8により、個人の生産性、アプリケーションの生産性、ITの生産性という、製品ライフサイクル全体の生産性が高まります。今こそ企業の業績を調整するときです。効率とイノベーションを高めて成功をつかんでください。
Teamcenterを使えば、世界のどこにいても仕事の効率が向上します。Teamcenter 8を使用すると、必要としている状況に応じて情報をすばやく検索でき、毎日作業しているツールでその情報を利用できます。Teamcenterは、Word、Excel、OutlookなどのMicrosoft Officeとのライブでの統合を実現します。また、使い慣れたMCADおよびECADのツールやプロセス内でTeamcenterを使用することで、生産性を大幅に向上できます。
アプリケーションによる生産性の向上:エンドツーエンドPLMを最大限活用
Teamcenterは、各業界に対応した広範できめの細かいソリューションを提供することで、エンドツーエンドPLMを強力に支援します。Teamcenterの統一されたアーキテクチャでは、必要に応じて適切なアプリケーションを有効にでき、企業のアプリケーション生産性が向上します。Teamcenter 8では、ポートフォリオ全体で数百の新しい機能が追加されており、コンテンツ・ドキュメント管理、レシピ・パッケージ・ブランド管理などの新しいソリューションが導入されています。
Teamcenterは、実証済みの拡張可能なオープンPLMプラットフォームで、必要に応じて簡単に拡張できます。PLMを初めて導入する場合でも、多様なグローバルサイトを連結する場合でも、Teamcenterにはそれぞれ適した展開戦略が用意されています。Teamcenter 8では、IBMのテクノロジスタックでの利用が可能になり、ITの生産性を次のレベルへと押し上げます。
Teamcenterの完全なエンドツーエンドPLMソリューションスイートで、現在必要なものと、将来にわたる成長が得られることをお確かめください。詳細についてはインタラクティブガイド をご覧ください。

Teamcenterアプリケーション担当バイス・プレジデント、Steve Bashadaのビデオインタビューをご覧ください。
Teamcenterが、どのようにこの世界的な航空宇宙/防衛企業の生産性と業績を向上させているかご覧ください。
Teamcenter 8 は業界別ソリューションをご提供しています。下記より業界を選択してご覧ください。
東京都渋谷区代々木2-2-1
小田急サザンタワー
Tel: 03-5354-6700