製品の性能と品質を向上させながら市場投入期間を短縮するというプレッシャーが高まるにつれて、製品ライフサイクルにおけるデジタル・プロトタイピングの利用が増えています。その結果、シミュレーション・データの管理がますます重要になってきています。リサーチ会社のAberdeenGroupによると、業界トップクラスの企業では、シミュレーションと製品データの関係を管理している企業の割合が業界平均のほぼ2倍です。
Teamcenterの解析情報管理機能には、コンピュータ支援エンジニアリング(CAE)固有のジオメトリ、メッシュモデル、実行可能な入力、結果、およびレポートを管理するための即利用可能なデータ・モデルが豊富に準備されています。そのため、仮想プロトタイプに合ったデータを簡単に検索して再利用できます。設計変更時には、モデルとアセンブリを視覚的に比較し、迅速に更新できます。
拡張性のあるフレームワークにより、CAEアプリケーションを簡単に構成し、起動することができます。シミュレーション・データに安全かつグローバルにアクセスできるため、情報を共有し、より効率よくコラボレートできます。デジタル・プロトタイプを開始、監視、レビュー、承認するための標準ワークフローを使用すれば、プログラムをさらに効果的に利用できます。チーム全体で、専門的ツールを使用することなく、構造、流体、動作の結果をインタラクティブにビジュアル化できます。
東京都渋谷区代々木2-2-1
小田急サザンタワー
Tel: 03-5354-6700
Share this page through any of the following channels.