これまで、エンタープライズ・アプリケーション(ERP、MRP、SFA、CRM、SCM、PDM、PLMなど)からレガシーシステムまで含めたITインフラに多額の投資を行ってきました。これらのシステムは戦術的なレベルで断片的に導入されるケースが多く、「情報の孤島」が出来上がっています。
これらのシステムに蓄積されたナレッジを可視化できずに、バラバラな視点からビジネス上の意思決定を行っているのです。そのような状態で、結果を測定することができるでしょうか。多種多様なデータとITシステムでビジネスプロセスを運用していては、業績を測ることは望めません。状況を読み取るには、レポートや分析のための情報をシングル・ソースに集約して可視化する必要があります。実際、業界をリードしている企業は少なくとも月に1回のペースでプロジェクトの主要業績評価指標(KPI)を測定しており、その頻度はパフォーマンスが低い企業の3倍です。
Teamcenterのレポートと分析機能は、製品ライフサイクルを通してさまざまなプロセスを推進するために、主要なパフォーマンス指標の設定、測定、分析が行える基盤を提供します。複数のソースから情報を迅速かつ正確に抽出、集計、分析、発信することによって、管理上の意思決定を適正化し、ビジネス全体の主要なパフォーマンス指標の改善を推進することができます。
Teamcenterはタイムリーなレポート、デジタル・ダッシュボード、Eメールなどを介してビジネス・インテリジェンスをリアルタイムで共有するための照合、分析、生成ツールを提供します。
東京都渋谷区代々木2-2-1
小田急サザンタワー
Tel: 03-5354-6700
Share this page through any of the following channels.