適切な管理を行わなければ、企業におけるソフトウェア導入には多くの時間と費用がかかる可能性があります。今日のビジネス環境では、投資回収率を最大限高めるために、製品ライフサイクル管理(PLM)の導入コストとスケジュールをコントロールすることが非常に重要です。
Teamcenterでは包括的なプラットフォーム拡張サービスを提供しており、Teamcenterに対する投資の効果を短期間かつ低コストで実感いただけます。Teamcenterの4層のサービス指向型アーキテクチャ(SOA)は柔軟性と拡張性が高く、最小規模の実装から世界規模のPLM展開まで対応します。
PLMプロセスオーナーとITチームがTeamcenterの構成の作成、展開および保守をできるようにすることで、コストと時間のかかるカスタマイズの必要性を低減あるいは排除しつつ、ビジネスニーズに合うようにTeamcenterを調整することができます。
Teamcenterを他のエンタープライズ・アプリケーションと連携させる包括的なソリューションを導入することで、現在までの投資と今後の投資を効率的に活用して、企業全体にわたるビジネスプロセスを実現できます。
また、企業のソフトウェアエンジニアがアップグレードと保守が可能なカスタマイズを行えるようになっていることで、企業独自のビジネスニーズへの対応が必要になったときに、専用のアプリケーションに合わせてTeamcenterをカスタマイズできます。
東京都渋谷区代々木2-2-1
小田急サザンタワー
Tel: 03-5354-6700
Share this page through any of the following channels.