最近の製品はますますインテリジェント化されています。つまり、製品におけるソフトウェアの役割がますます高まっています。それでなくても複雑化している製品開発に、ワイヤー・ハーネスやエレクトロニクス、ソフトウェアが追加されるため、製造企業にとっては開発スケジュール、コスト、品質の目標値をどのように設定したらよいかの新たな課題が生まれています。事実、ある調査によれば、修理コストの55%は埋め込みソフトウェアの不具合が原因しています。
開発プロセスおよびライフサイクルは、各設計分野で異なるとはいえ、相互に依存しています。
これらのさまざまな種類のデータおよびその変更プロセスのすべてを管理し、社内だけでなく、関与している世界中のサプライヤと共有する必要があります。そのため、まったく新しいレベルの製品ライフサイクル管理(PLM)が必要となります。
Teamcenterのメカトロニクス・プロセス管理ソリューションは、機械、電気、電子、埋め込みソフトウェアに関する製品とプロセスのナレッジをシングル・ソースに集約し、それらのテクノロジーを結び付けて製品開発が行える豊富な環境を提供します。Teamcenterでは、共通のPLMフレームワークの中のエンジニアリング領域全体で、共通のデータ・モデルを使用します。個々の開発チームはそれぞれ機械、電気、電子、ソフトウェアの開発に注力しながらも、同じコンテキスト内で共同作業を行って、開発の全体目標に到達することができます。
Teamcenterを利用すれば、少ないリソースと低い品質保証費で、より革新的で、より高品質な製品をより速く市場に投入することができます。
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
機能
Teamcenterの技術的特徴については下記の資料をご覧ください
ホワイトペーパー
ファクトシート
Teamcenterの技術的特徴については下記の資料をご覧ください。
東京都渋谷区代々木2-2-1
小田急サザンタワー
Tel: 03-5354-6700
Share this page through any of the following channels.