売上の向上と収益効率の改善。絶えず変化する市場。厳しくなるばかりの顧客要求。抜け目のない競合他社。増え続ける厳しい規制の数々。
こうした厳しいビジネス環境にあっては、企業の最も重要な資産である製品ナレッジを最大限に有効活用することが欠かせません。しかし、地域も、時間帯も、プロセスも、使用しているアプリケーションもデータベースもそれぞれ異なる環境で人とプロセスをうまく活用するにはどうしたらよいでしょうか? また、人の頭の中や机の引き出しに埋もれている貴重な製品ナレッジやプロセス・ナレッジをどのように活用したらよいでしょうか? ましてや、経験豊かなベテランが退職するような場合はどうしたらよいでしょうか?
包括的な製品ライフサイクル管理(PLM)システムを利用することで、従来の地理的、技術的、組織的な境界を乗り越えることができます。Teamcenterのエンタープライズ・ナレッジ・ファウンデーション機能により、企業のプランニング、エンジニアリング、製造、およびサービスに関わる人たちを、単一のコラボレーティブなナレッジ管理環境内にまとめることができます。 Teamcenterは拡張性があり、オープンで安全であるため、地域、アプリケーション、組織、およびサプライチェーンを越えて、世界中すべてのソースから製品ナレッジを安全に取得し、管理することができます。
Teamcenterでは、取得した製品ナレッジを自動化されたビジネスプロセスに適用して活用することができます。 活動の同期、生産性の向上、さらなるイノベーションの達成に取り組みながら、戦略上最も大きなイニシアチブをライフサイクル全体にわたって管理できます。PLMプラットフォームであるTeamcenterを利用することで、製品ナレッジとプロセスを一元管理し、また、維持コストと価値実現までの時間を短縮するためのドメインソリューションや業界ソリューションを導入できます。
東京都渋谷区代々木2-2-1
小田急サザンタワー
Tel: 03-5354-6700
Share this page through any of the following channels.