製品開発プロセスには、製品ライフサイクルにさまざまに関係する人たちが作成、編集、レビュー、承認する膨大な量のドキュメントが伴います。また、製品を市場に投入する際にも、ドキュメントが製品パッケージの重要な要素となります。さらに、製品の開発と販売には、適切なラベル表示、ユーザ向けドキュメント、そして多くの場合、各種の法定資料が必要となります。
製品や市場がよりグローバルに多様化するにつれ、ドキュメント作成者が製品や市場の変化を常に把握することは難しくなっています。しかも、スケジュールもますます短期化しています。ドキュメントとコンテンツの管理をライフサイクル管理(PLM)プロセスに導入すれば、ドキュメントを後付けではなく先を見越して管理できます。
Teamcenterのコンテンツおよびドキュメント管理機能により、製品開発プロセス全体を管理しているのと同じPLM環境にオーサリングプロセスを統合することができます。簡単な(とはいえ重要な)ビジネス文書を作成する場合や、複雑なサービスマニュアルを作成する場合など、ドキュメントの種類に関係なく、ドキュメント作成者が製品の内容や変更の最新情報を把握できるため、より正確で高品質のドキュメントを作成できます。
Teamcenterの中核的なPLMシステムにより、ドキュメント管理およびテクニカルパブリッシング・ソフトウェアなどに付随する、従来の組織上またはプロセス上の境界を乗り越えることができます。Teamcenterでは、ドキュメント作成者も製品開発に使用されているのと同じコラボレーティブなナレッジ管理環境で作業を行うことができます。ドキュメント作成者が変更管理や製品投入などの同じプロセスに参加できるため、製品パッケージすべてが予定どおりに予算内で完成できるように作業を進めることができます。
Teamcenterでは、Microsoft Officeなどの使い慣れたテクニカルパブリッシング・ソフトウェアから離れることなく、企業の製品ナレッジを活用したり、情報を追加したりできます。高度なMicrosoft Officeインターフェイスにより、使い慣れたアプリケーションを使用してTeamcenterで作業を行うことができます。SGMLやXMLなどの構造化言語を使用してコンテンツを生成し、製品コンテンツへのリンクや、さまざまなバージョンの文書での再利用が可能な管理しやすいコンポーネントとして扱うこともできます。Darwin Information Typing Architecture(DITA)およびS1000Dもサポートされており、標準規格に準拠したオーサリングやデータのやり取りが可能です。
主な機能と効果
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
東京都渋谷区代々木2-2-1
小田急サザンタワー
Tel: 03-5354-6700
Share this page through any of the following channels.