先進的な企業は、コスト削減とグローバル市場への進出のため、マーケティング、販売、サービスの活動はもちろんのこと、エンジニアリング、設計、製造の活動までも世界中に分散させる傾向が強まっています。もはや、さまざまな活動や機能が、組織、場所、時間、文化の壁を飛び越え、作業効率が一番上がる場所で活動するようになっています。
さまざまなチームが世界中に分散している場合、チーム間の同期を維持するのは厄介な課題です。意思決定には最新の情報が必要であり、またチームのニーズと企業のニーズを適切にバランスさせることも必要です。
Teamcenterのコミュニティ・コラボレーション機能は、製品ライフサイクルを通してチーム間の情報共有とコラボレーションを推進するプラットフォームを提供します。Teamcenterを使用すると、製品ライフサイクルの主な関係者間で製品情報を交換できるコラボレーティブなフレームワークを構築することができます。チーム間の壁を取り払い、さまざまなソースから出力されるPLMデータを使い易いユーザ・インターフェースに統合することができます。
コミュニケーションを阻んでいる時間帯、地理的距離、文化的背景の壁を取り払うことで、それぞれのチームはプログラムや製品の成功に向け、より効率的に作業できるようになります。
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
ファクトシート
Teamcenterの技術的特徴については下記の資料をご覧ください。
ユーザ事例
Teamcenterをビジネスに取り入れて成功しているユーザ事例をご覧ください。
東京都渋谷区代々木2-2-1
小田急サザンタワー
Tel: 03-5354-6700
Share this page through any of the following channels.