JT2Go は以下のオペレーティングシステムのいずれが必要です。
注意:JT2Goは32ビットのアプリケーションです。Windows Vista 64ビット版にも対応しています。ただしメモリ制限は32ビット同様(3GB)です。
パフォーマンス
パフォーマンスはCPUとメモリ、及びビデオカードに依存します。JT2Goは最低条件を満たしていれば問題なく起動しますが、パフォーマンスは起動するマシンに依存します。
最低条件
3D: メモリ/128MB 24ビットカラー対応ビデオカード(ハードウェアZ-バッファ対応)
2D: 16ビットカラー対応ビデオカードまたはそれ以上
推奨されるシステム要件
3Dまたは2Dともに CPU/1GHz以上、メモリ/512MB以上、32MB以上のVRAMを持つビデオカード(ハードウェアZ-バッファ対応) バーチャルメモリ1GB
東京都渋谷区代々木2-2-1
小田急サザンタワー
Tel: 00531-1-22445 (フリーダイヤル)
Share this page through any of the following channels.