JT2Goは、PMI(製品加工情報)用にアジア各国のフォントをオプションでサポートします。
次のファイルには、アジア言語の文字の認識に必要なストローク情報が含まれています: (JaPCK(日本語)、JaEUC(日本語EUC)、ZhGBK(簡体字中国語), KO(韓国語)、ZhBIG5(繁体字中国語)
これらのフォントは、(a) .jtファイルにアジア言語の文字を使用しているPMIが含まれている場合、(b) PMIと同じロケール設定がされているコンピュータを使用している場合に有効です。
このフォントが認識されない場合は(ロケールの設定やVPPMIFonts.binファイルの欠如などが原因)、#の文字が表示されます。
下記のリンクからzipファイルをダウンロードして、解凍したファイルをJT2Go loadpoint/etc(デフォルトでインストールした場合はC:\Program Files\Siemens\JT2Go\etc)に格納してください。VPPMIFont.binファイルを適切なフォルダに格納したら、zipファイルは廃棄することができます。
東京都渋谷区代々木2-2-1
小田急サザンタワー
Tel: 00531-1-22445 (フリーダイヤル)
Share this page through any of the following channels.