製品ライフサイクルに関わる多くの人が、製品開発プロセスの早期に2Dや3Dの設計データを入手してその後の製品開発を決定したいと望んでいますが、できればCADシステムは使用したくない、または使用する必要がない関係者も数多くいます。
Teamcenterは、重要な意思決定者にデジタル・プロトタイプを配布し、製品ライフサイクル管理(PLM)プロセスを効率化するための環境を提供します。
Teamcenterのライフサイクル・ビジュアライゼーション機能は、次の用途で広く使用されています。
Teamcenterのライフサイクル・ビジュアライゼーション機能では、主要産業のすべてのPLMで使用可能な標準3D言語であるJTが採用されています。
Teamcenterでは、製品データがどんなソフトウェアで作成されていようと、製品ライフサイクルに関与する各担当者が2Dおよび3Dの形式でいつでも表示できる完全で拡張性に富んだ各種ソリューションを使用して、製品ライフサイクル全体にわたって製品データを可視化することができます。拡張エンタープライズ全体で設計プロセスの早期への参加が可能になるだけでなく、CADシステムに良く見られる複雑性やコスト増の問題も解決します。
Teamcenterは、新製品のアイデアを可視化してコラボレーティブに検討し、そのアイデアの妥当性をテストして、バーチャル・プロトタイプで検証できるようにして、イノベーションの創出を加速させます。製品設計チームはPLMワークフローの一環として、ユニバーサルなアクセス環境でビジュアライゼーション・ファイルを交換してマークアップすることにより、必要な情報に基づいた適正な意思決定を下せるようになります。必要な設計データ、製品構成、要件、仕様、変更要求、その他の関連情報を3Dのビジュアル・コンテキスト内でアクセスできる環境を提供します。
主な機能と効果
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
ファクトシート
Teamcenterの技術的特徴については下記の資料をご覧ください。
ユーザ事例
Teamcenterをビジネスに取り入れて成功しているユーザ事例をご覧ください。
東京都渋谷区代々木2-2-1
小田急サザンタワー
Tel: 00531-1-22445 (フリーダイヤル)
Share this page through any of the following channels.