Teamcenterの実績ある製品ライフサイクル管理(PLM)ソリューションが提供するベストプラクティスと標準ベースのプロセスによって、次のようなさまざまな効果が得られます。
Teamcenterを使用すれば、多種多様なオーサリング・システムで作成された製品のデータとプロセスのナレッジをシングル・ソースに集約することができます。プロダクト・チームのメンバーはこのソースにアクセスして、ライフサイクル機能の実行に必要な情報を迅速に入手することができます。これにより、情報の検索にかかっていた時間を最大65%短縮できます。また、Teamcenterを使用すると、最新の製品ライフサイクル情報をビジュアルに確認できるため、より迅速かつ詳細な意思決定が可能になります。
今日、リーディング・カンパニーと呼ばれている企業は、コスト削減と世界中での販売の増大を目指して、さまざまな拠点を世界中に展開しています。Teamcenterは、こうしたグローバルなチームを相互につなげて、オンデマンドでの情報の交換や共有を可能にすることにより、瞬時のコラボレーションを促進します。Teamcenterを使用すると、チーム間のコラボレートが容易になり、視覚的にコミュニケーションを行うことができます。また、早い段階でサプライヤに関与してもらうことができます。製品開発の速度を全体で25%、変更プロセスの速度を最大30%向上させることができます。
製品ライフサイクルが可視化されることで、製品およびプロセスのナレッジが再利用できる状態になり、競争力を高めることができます。Teamcenterには、製品ポートフォリオのプランニングから製品の開発、製造、サービス/保守、廃棄に至る広範で、きめの細かいソリューションがあります。Teamcenterのエンドツーエンド・ソリューションでは、変更の影響をより深く把握し、ライフサイクルを通じての共通の機能プロセスを自動化できます。
Teamcenterは簡単な設定を可能にするサービス指向アーキテクチャ(SOA)を提供し、コストのかかるカスタマイズを不要とし、ソフトウェアの統合、アップグレード、トレーニングに要するコストを削減します。TeamcenterをMicrosoft Officeや主要なCAD/CAMツールなどの他のアプリケーションと統合することで、既存のテクノロジへの投資とユーザのスキルを活用でき、維持コストを低減できます。
Teamcenterは、実際の生産環境で、定量化可能な実績を繰り返し挙げています。Teamcenterは実績ある世界的にトップクラスの製品であり、PLMの完全導入に自信を持ってご利用いただけます。
Teamcenter の詳細情報をご覧いただき、最適なPLMソリューションを見つけてください。
東京都渋谷区代々木2-2-1
小田急サザンタワー
Tel: 03-5354-6700
Share this page through any of the following channels.