Solid Edge Free 2D

2次元CADにコストをかけていませんか?Solid Edge 2D Draftingは今すぐダウンロードしていただければ、無償でご使用いただけます。多くの製造業の現場で実証された、JIS準拠の作図・寸法記入、2次元レイアウト、ゴールシークなど、豊富な機能を使い勝手の良いインターフェースで簡単に使えます。JISのほかISO、ANSI、BSI、DIN、UNIにも完全準拠しています。

Solid Edge 2D Draftingでは、インポート・ウィザードに従って操作するだけで、AutoCADデータのフォント、カラー・スキーム、XREF、ペーパー/モデル空間などをそのまま読みこむことができます。AutoCADからSolid Edgeへの移行を容易に行うことができます。さらに、コマンド・ファインダ機能を使えば、AutoCADの対応コマンドをいちいち探すことなく、迅速に作業を進めることができます。

Solid Edge 2D Draftingをダウンロードしてご使用になるには、Windows 7またはWindows 8が必要です。詳細につきましては、こちらをご参照ください。
ご注意:Solid Edge 2D Drafting ST9 は 64ビットのみ、サポートし、Solid Edge 2D Drafting ST6 が、32ビットOSをサポートする最後のリリースとなります。

Solid Edge 2D Draftingの最新ダウンロード版は、Solid Edge ST9対応です。

無償のSolid Edge 2D Draftingを入手するには、右側のStep 1からダウンロードの手続きを始めてください。

Need assistance? Visit the Self Help page.

Close share layer

Share this page

Share this page through any of the following channels.

Bookmarking Sites

Communities

News

Blogs & Microblogs