PLM XMLのサポートをアプリケーションに組み込むには、PLM XMLのドキュメントとデータ構造の読み取り、書き込み、問い合わせ機能を有効にします。アプリケーションへの組み込みはPLM XMLスキーマ定義とデータから直接実行することもできますが、ツールキットを使用して実装すれば、PLM XMLのサポートをモジュール方式で統合することができるため、保守と拡張が容易になります。シーメンスPLMソフトウェアは、ソフトウェア開発キット(PLM XML SDK)を提供して、アプリケーション開発者がPLM XMLをアプリケーションに簡単に組み込めるよう支援しています。
PLM XMLは既に製造現場で利用されており、以下の製品のように、共通の製品構造を介してアプリケーション間での連携が図られています。

東京都渋谷区代々木2-2-1
小田急サザンタワー
Tel: 00531-1-22445 (フリーダイヤル)
Share this page through any of the following channels.