PLM XMLは、シーメンスPLMソフトウェアが提唱するフォーマットで、製品ライフサイクルにおける互換性をXMLによって促進しようというものです。このPLM XMLは、標準的なW3C XMLスキーマをベースとしたオープンなフォーマットです。様々な製品データを明示的あるいは参照として表現可能であり、軽量で拡張性が高く、柔軟なメカニズムとして、インターネット経由で内容の多い製品データを転送することができます。シーメンスPLMソフトウェア製品やサードパーティによるアダプタ・アプリケーションをつなぐインターオペラビリティ・パイプラインの基礎となります。
ここでは、PLM XMLおよびPLM XMLリソースへのアクセス方法、特にPLM XMLスキーマとドキュメンテーションに関する情報を提供します。このような情報は、アプリケーションでPLM XMLをサポートするために必要となります。

様々なソフトウェアを使って製品の企画から開発、エンジニアリング、製造、保守を行う企業間のインターオペラビリティは、業界全体で、年間、何十億ドルもの費用が発生し、大きな問題となっています。複数アプリケーション環境におけるインターオペラビリティの改善は喫緊の課題であり、事業活動の促進やROIの向上、他社に先駆けた製品投入によるメリットの拡大を目指し、PLMソフトウェア間のインターオペラビリティに対する要求もとても厳しくなっています。
東京都渋谷区代々木2-2-1
小田急サザンタワー
Tel: 03-5354-6700
Share this page through any of the following channels.