シーメンスPLMソフトウェアでは、企業が自ら選んだPLMアプリケーションを使用して、デジタル製品モデルを全社的にシームレスに交換したいとする企業戦略をサポートしています。この戦略で重要な要素となるのがParasolidのXTパイプラインです。ParasolidのXTパイプラインとは、ParasolidのネイティブでオープンなXTファイル・フォーマットをベースにした信頼性の高い正確な3Dモデル・データのバーチャル・ストリームであり、Parasolidをベースしたアプリケーションを使ってこのバーチャル・ストリーム内でいつでもアクセスが可能になるというものです。
フォーマットが異なるデータを変換すると、ジオメトリの整合性が失われるなどの不具合が生じる可能性がありますが、Parasolidベースのアプリケーション間では、変換の必要のないXTデータで交換するため、100%の信頼性が保証されます。
また、他のフォーマットのデータのインポートに関しても、Parasolidは業界最高の信頼性を保証します。Parasolidではあらゆる操作に独自のトレラント・モデリング技術が適用されるため、トレランス技術の相違から来るデータの異常を自動的に認識して補正します。
Parasolidをベースにした各種アプリケーション間におけるXTデータの交換は、包括的な試験を通してその完全性は既に実証されています。シーメンスPLMソフトウェアは、Parasolidに関し毎日百万回以上もの品質試験を実施し、その中でも、過去に生産現場で使用されていたParasolidの異なるバージョンのXTデータを使用して試験しています。現在、Parasolid対応のソフトウェアは世界中で200万ライセンスを超える販売実績があり、毎日数百のアプリケーションでParasolid XTデータのロード、処理、交換が問題なく実行されています。
オープン・フォーマット
シーメンスPLMソフトウェアでは、高精度なモデル・データを交換するための業界標準としてこのParasolidパイプライン構想をさらに推し進めるため、Parasolid XTファイル・フォーマットを公開しています。
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
東京都渋谷区代々木2-2-1
小田急サザンタワー
Tel: 00531-1-22445 (フリーダイヤル)
Share this page through any of the following channels.