Parasolid EducatorはParasolidの教育向けのモデリング・パッケージであり、産学界の共同プロジェクトに適したParasolidのフル機能を提供します。
Parasolid Educatorは、さまざまなソフトウェア・アプリケーションの密接な統合を可能にする重要な機能からなる基盤上に構築されています。Parasolidの基盤を作っている機能には次のものがあり、それぞれのアプリケーションで使用することができます。
Parasolid Educatorは、各種のドキュメントと開発リソースの包括的なセットで提供され、付属のJumpstart Kit CDに入っているツールを使用すれば、Parasolidを新規と既存のアプリケーションに簡単に統合することができます。
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
東京都渋谷区代々木2-2-1
小田急サザンタワー
Tel: 00531-1-22445 (フリーダイヤル)
Share this page through any of the following channels.