シーメンスPLMソフトウェアは、3Dモデリングに求められる今日のビジネス要件を満たすために、世界で最も要求の厳しいユーザと密接な協力関係を結んでいます。この協力関係は、Parasolidの堅牢な機能を開発する原動力となり、モデルの作成、編集、問い合わせなどの多数のユーティリティ、モデリングを最大限に自動化するアプリケーション指向の高度なパッケージ機能など、800を超えるオブジェクト・ベースの機能の開発につながっています。
さらにParasolidは、包括的なアプリケーション・サポート機能とグラフィック出力機能を絶えず検証、拡張して、顧客の所有するソフトウェア・ソリューションにParasolidを迅速かつ簡単に統合することができるようにしています。
Parasolidはこのように多彩で高度な機能を搭載しているため、Parasolidをベースにしたアプリケーションのユーザは、今日の高度に進化した工業市場、商業市場、消費者市場に見られる最も複雑な3D製品モデルを設計、解析、製造、可視化、交換しています。
強力なハイブリッド・モデリング演算を実行できるため、ワイヤー、シート、ソリッド・ボディを任意に組み合わせて和、差、または積演算して、モデルを新規に作成したり編集したりすることができます。ブーリアン演算には次のものがあります。
Parasolidは、押し出し、エンボス、パターンなどの包括的な機能を含む強力なモデリング技術を提供して、高度なフィーチャ作成をサポートします。
Parasolidは、プロファイルと境界からスカルプチャ形状を作成する各種の汎用サーフェシング機能を提供します。
Parasolidはこれらの機能をトポロジー・レベルで完全統合して、業界随一の機能、信頼性、パフォーマンスを実現しています。
Parasolidは、簡単な入力だけで薄肉部品を作成できるいくつものCAD機能を提供します。
上記のそれぞれに自己交差を自動的に除去する強力な機能が備わっており、これらが一体となって包括的なツール群として、プラスチック成形品、鋳物、プレス加工品、パネルなどの設計を加速化します。
Parasolidは、金型/ダイの自動作成をサポートする各種テーパリング機能と製図機能を提供します。Parasolidは、片面および両面のテーパリング、マイタリング、アンダーカット、柔軟なパーティング・サーフェスの定義といった複雑なテーパリング戦略に対応して、多種多様な金型作成と鋳造の技術をサポートします。
ダイレクト・モデリングは極めて強力な編集機能であり、モデル内の複数の領域を操作したり置き換えたりすることが可能なため、モデルの履歴に関係なく複雑なモデルを調整したいような場合に特に便利です。Parasolidでは、オフセット、テーパー、ジオメトリの置き換え、トランスフォームなどの複数のモデル編集をワン・ステップで実行できるだけでなく、編集後の整合性を保つために周辺データを自動的に再生するという高度な機能も提供します。
Parasolidは、複雑なジオメトリのエッジとフェースのブレンディングとフィレット作成のために、信頼性が非常に高く使い勝手の良い包括的な機能を提供します。Parasolidは、ローリング・ボール、可変半径、2フェース、3フェース、クリフ・エッジ、曲率連続、接線保持線、ディスク、円錐断面、円錐保持線といったブレンディング・タイプをサポートします。また、自動オーバーフロー、伝播、自己交差の修正制御機能も備えており、ブレンディングのプレビュー機能と組み合わせれば、曖昧な場合はアプリケーション側で適切な結果を決定することができます。
Parasolidのシート・モデリング機能はシステムのソリッド・モデリング機能を補完するものであり、これら2つのモデリング機能をハイブリッドなモデリング環境としてアプリケーションにシームレスに統合します。例えば、自由形状シートの集まりを設計者のコンセプトに合うように自由にトリミングし、それらをまとめてソーイングしてソリッド・モデルまたはシート・モデルを作成することができます。Parasolidのシート・モデリング機能を次に示します。
Parasolidは、包括的な制御機能と高速パフォーマンスにより、ワイヤーフレーム、図面、高精度な隠線除去などのさまざまなグラフィックス出力機能をサポートしています。Parasolidは、ハイ・パフォーマンスを求める要求に対応して、非常に大規模なモデルも高精度にレンダリングすることができ、さらに選択的、漸増的なレンダリングが可能なメカニズムを提供することによって、メモリの使用量を最低限に抑えてパフォーマンスを向上させます。
Parasolidは、可視化、CAM、CAE、サーフェス解析、単純化の各アプリケーションに対応する広範なファセット機能とテセレーション機能を提供します。Parasolidのファセット機能には、可視化、形状、トレランス、接続性を制御するさまざまな機能があり、柔軟性と適応性に富んだモデルのテセレーションが可能である上、重要度の低い細部をフィルタリングしてパフォーマンスを最適化することもできます。
Parasolidは、有限要素解析やCAMなど、特定のモデル細部を無視しても問題が生じない下流プロセスの作業のために、穴、ブレンド、任意のフェースなどのモデル細部を識別して除去する機能を提供します。
Parasolidでは、モデルを製造プロセス全体にわたって信頼性の高い3D表現として使用することができるため、次のような包括的な機能を使って、アプリケーション内で任意のモデルに関する情報を問い合わせることができます。
Parasolidには、プロファイルと曲線の情報を作成し、その情報を基にしてさらなるモデリングと解析を可能にする各種の高度な機能があります。その一部を次に示します。
Parasolidは、アプリケーションへの密接かつ効率的な統合を可能にする各種ツールを提供して、アプリケーション固有の複雑な機能の実装をサポートしています。その一部を次に示します。
Parasolidは、Parasolidをベースにしたアプリケーション間および他のシステムで作成された3Dモデル・データとの相互運用性をサポートするコア機能を提供します。その一部を次に示します。
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
東京都渋谷区代々木2-2-1
小田急サザンタワー
Tel: 00531-1-22445 (フリーダイヤル)
Share this page through any of the following channels.