Parasolidを高度なアプリケーションの3Dモデリングの基礎として利用することにはさまざまな利点がありますが、特にアプリケーション・ベンダーとエンド・ユーザにとってはビジネス上の優位性がもたらされます。
アプリケーション開発者にとってのオープンなイノベーション
アプリケーション開発者は、保守の必要があまりない、オープンな統合アーキテクチャであるParasolidを自社のアプリケーションに簡単に組み込み、この業界最先端の3Dモデリング技術を基盤として、付加価値のあるイノベーションの開発にリソースを集中させることができます。
世界クラスのサポートを受けて、市場投入期間を短縮
シーメンスPLMソフトウェアでは、世界クラスの専門技術チームがユーザをサポートしている他に、不具合の自動報告ツール、集中トレーニングとコンサルティング、迅速な実装支援などを通してParasolidをサポートし、ソフトウェア開発者がParasolidベースのアプリケーションを迅速に市場投入できるように支援しています。
開発のコストとリスクを低減
Parasolidを導入すれば、3Dモデリング・プラットフォームを最初から開発する法外なコストを投入する必要がなく、また実証されていないモデリング基盤上にアプリケーションを開発することの品質と納期のリスクを回避することができます。
実証済みの結果を提供
シーメンスPLMソフトウェアは、世界で最も要求の厳しい3Dジオメトリのユーザと協力してParasolidを開発しています。Parasolidは、最も厳しい生産条件下で日々その実績を積み上げ、その優位性は実証済であり、アプリケーション開発者とユーザは、Parasolidが複雑なモデリング課題を解決できる唯一のカーネルであると確信しています。
卓越したモデリング機能を提供
Parasolidにはパワフルなモデリング機能、多用性、統合性に加え、今日市場に提供されている中で最も魅力的なソリッド・モデリング・カーネル機能を提供しています。Parasolidの包括的な機能は、製品設計、ビジュアライゼーション、解析、製造など、数百にものぼる商用3Dアプリケーションのモデリング基盤として使用されています。さらに、学術機関や研究機関でよく選ばれている理由も、Parasolidの豊富で高度なモデリング機能にあります。
最先端の品質と堅牢性を保証
Parasolidは世界中のアプリケーション・ベンダーとエンド・ユーザに広く使用されているがゆえに、今後も絶えず改善を続け、今日のユーザが求める品質への高まる期待に応えていきます。多様なアプリケーション・シナリオを設定して包括的で厳しい試験を重ねていくことで、Parasolidは開発サイクル全体を通して常に生産品質レベルを維持していきます。さらに、Parasolidのプラグ&プレイ方式の更新を通して、新しいバージョンがリリースされるたびに、現行のミッション・クリティカルな機能とシームレスに統合できることを保証していきます。
サプライチェーンのコラボレーションをサポート
PLMアプリケーション市場でParasolidの採用がさらに広がれば、多くのサプライチェーンのベンダーや提携パートナーがParasolidをベースとしたCAD/CAM/CAEツールを利用できるようになります。その結果、これらのサプライチェーンの参加者は、ネイティブのParasolidモデルを変換することなくシームレスに交換して共有できるため、相互のコラボレーションがずっと容易になります。
サードパーティ製品との優れた相互運用性を提供
Parasolidは、実証済みのさまざまな相互運用性ツールと方法を提供して、サードパーティ製品の複雑なデータ変換作業や交換作業にも対応し、Parasolidベースのアプリケーションであれば、どのモデリング・アプリケーションとも高品質で失敗のないデータ交換を可能にしています。
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
東京都渋谷区代々木2-2-1
小田急サザンタワー
Tel: 00531-1-22445 (フリーダイヤル)
Share this page through any of the following channels.