Parasolidは、製品ライフサイクルにわたって広く使用されている先進的な各種3Dアプリケーションの基盤として、さまざまな業界のイノベーション企業で使用されています。どの企業も、Parasolidの簡単な統合性、世界随一の実証済みのモデリング機能、そしてParasolidをベースした他の製品やサードパーティ製品との優れた相互運用性などに高い評価を与えています。
現在Parasolidをベースにしているアプリケーション分野の例を次に紹介します。
今日の3D設計アプリケーションは、航空宇宙、自動車、コンシューマ製品、医療機器などの広範な業界で高度な製品モデルの開発支援に使用されています。設計プロセスでは製品の定義が非常に重要であり、中でも高精度な3D表現はその中心的な役割を果たしています。
Parasolidは、高精度な3Dジオメトリ・モデルの作成、編集、問い合わせを実行するための業界で最も堅牢な基盤を3D CAD開発者に提供します。また、設計プロセスに付加価値を与える次のような機能も提供します。
Parasolidは現在、世界中の多くの主要なハイエンドおよびミッドレンジの設計アプリケーションに使用されており、最も信頼性のある高精度な3Dモデルを作成して、製品ライフサイクル全体でそのモデルを有効に活用できるように設計されています。Parasolidはまた、マイクロマシン(MEMS)、半導体、リバース・エンジニアリング、スキャニング、光学といった分野の設計プロセスと定義プロセスにも威力を発揮します。
最新のCAEシステムでは、3D CADデータを利用して応力、熱力学、振動、機構、空気力学、流動などの製品特性をコンピュータでシミュレートすることができるため、物理プロトタイプの製作点数を減らすことができます。製品の設計は解析、設計の変更、評価のプロセスを繰り返すことによって最適化することができるため、各プロセスで信頼できる製品3Dデータを使用できれば、非常に大きな効果をもたらします。
Parasolidは、今日の解析アプリケーションに必要なジオメトリ処理を標準化して強化するための理想的な3Dモデリング・プラットフォームをCAEベンダーに提供します。また、CAEプロセスに付加価値を与える次のような機能も提供します。
高度なCAMシステムでは、3D CADデータの定義を利用して製造業における設計の生産性、効率性、精度を向上させることができます。CAMアプリケーションを使用すると、CADのモデル情報を有効利用してコンピュータ制御の工作機械を駆動するための命令を作成したり、ダイ、金型、治具を作成したり、あるいは部品を直接加工したりすることができます。
Parasolidは、テーパリング、ブレンディング、厚み付け、輪郭描画、識別といった包括的なモデリング機能を利用して、ミリング加工、成形加工、鋳造加工、旋削加工、数値制御(NC)のツールパスの作成など、さまざまな製造プロセスをサポートすることでCAMの要件に対応します。また、CAMプロセスに付加価値を与える次のような機能も提供します。
また、Parasolidは、付属のCNC/Machine ToolアプリケーションおよびCMM/MetrologyアプリケーションとでParasolidのモデルを共有できるなど、製造サプライチェーン間でソリッド・モデルを交換するための理想的なプラットフォームでもあり、製品開発プロセス全体にわたって高精度な3Dデータの価値を高めます。
高精度な3Dモデル・データを交換して可視化できることは、PLMサプライチェーン間のコラボレーションにとって非常に重要なことであり、そのニーズはますます高まっています。3Dによる設計、製造、解析のさまざまなアプリケーションでParasolidを広範囲に利用すれば、ParasolidのネイティブなXTデータ・フォーマットを使って、変換することなく正確な3Dモデルを交換できるようになり、コラボレーティブなプロジェクトに大きな価値を提供します。
Parasolidは他のモデリング・システムで作成された3Dデータ・フォーマットにも十分対応します。Parasolidは、B-repデータとトリム・サーフェス・データの両方を簡単にインポートできるツールを提供する他、Parasolid本来の独自の「トレラント・モデリング」戦略によって、インポートしたデータに不具合があっても受け入れ、かつ補正する設計になっています。さらに、Parasolid Bodyshopと併用すれば、データの不具合を修正することができ、Parasolid Translatorツールキットと併用すれば、主なCADフォーマットを変換できるため、Parasolidは3Dモデル・データの相互運用性と下流での統合性において卓越した性能を発揮します。
また、Parasolidは、インポートまたはネイティブの3Dデータを問わず、さまざまなビジュアライゼーション・アプリケーションとプロセスをサポートできる豊富なレンダリング機能を提供します。さらに、Parasolidはビジュアルな検査やデジタル・モックアップ・アプリケーションで使用できる各種の測定機能や問い合わせ機能も提供します。
AECソフトウェアは、建築・建設業界の設計、管理、コラボレーションに必要な数多くのソリューションを提供しています。AECソフトウェアとデータ規格が次々に開発されるにつれて、柔軟な3D表現の重要性がますます高まっており、Parasolidの実証済みの3Dモデリング機能はAECソフトウェア・ベンダーや研究者にとって魅力ある選択肢になっています。さらに、家具製作、造船、構造設計、工場設計などの関連分野においても、Parasolidを使用した高度な3D表現の利点を大いに享受しています。
Parasolidは、自由形状モデリング、ブーリアン演算、断面処理、局所編集、高度なレンダリング、質量特性など、最先端の設計を可能にする数多くの卓越した機能を提供します。主要な機械CAD/CAM/CAEシステムとのシームレスなデータ交換が可能なParasolidなら、大規模な設計プロジェクトに対しても「シングル・モデル」のアプローチで臨むことができます。
商工業界、防衛産業、政府機関の各組織は、それぞれ専門のノウハウ、プロジェクト、プロセスをフル活用して社内開発を行って、商用ソフトウェアをさらに拡張しています。Parasolidは、世界中の商用アプリケーション・ベンダーに受け入れられている導入のし易さ、実稼働で実証済みの3Dモデリング機能を社内開発のために同様に利用したいとする組織にとっても理想的なプラットフォームです。
組織の研究開発(R&D)チームは独自のアプリケーション開発にParasolidのコスト効率に優れた3Dモデリング・ソリューションを利用して、次のようなことを可能にすることができます。
多くの学術機関は、Parasolidの統合のし易い標準インターフェースが教育、研究、イノベーションに向けた3Dソフトウェア環境の作成に最適であると見ています。また、数百もの主要なアプリケーションがParasolidのモデリング技術を導入しているため、Parasolidの3Dモデルをそのまま共有できるだけでなく、産学界のパートナーとのコラボレーションと互換性の確保が必要な研究プロジェクトにおいては、Parasolidは欠くことのできない存在になっています。
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
東京都渋谷区代々木2-2-1
小田急サザンタワー
Tel: 00531-1-22445 (フリーダイヤル)
Share this page through any of the following channels.