JTは自動車産業や航空宇宙産業で既に幅広く利用されている完成した簡便なデータ保存フォーマットであり、あらゆる製造業務に柔軟に適用することができます。JTフォーマットおよびJTを実装したアプリケーションの成功と普及により、JTは数多くの大規模エンドユーザーに好まれる共通のデータ形式となりました。JTフォーマットによるデータ表現の特性は次のとおりです。
さまざまなエンティティを柔軟にサポートする高度なデータ・モデル
グラフィック・データの保存に適した高性能、簡易性、持続性を備えたアーカイブ・フォーマット
大規模な組み立てやインタラクティブ・モデリング機能をサポートするのに最適
CADに依存しないため、主要なMCADアプリケーションを使用可能
ソフトウェア製品の開発企業は、一般的なMCADシステムからJTへの変換をサポートするトランスレータを提供しています。現在、主要な製造業務で共通に使用できるデータ・フォーマットは、JTを除いてほとんど存在しません。
JTフォーマットは極めて柔軟であるため、ほとんどファセット・データのみを保持する非常に簡易なJTデータから、元のCAD情報とのリンク情報、アセンブリ、製品構成、ジオメトリ属性、メタデータとPMIを保持する極めて複雑なJTデータまでに対応することができます。また、JTフォーマットでは、複数のテッセレーションとLOD(Level-Of-Detail)レンダリングもサポートされています。
JTデータはビジュアライゼーション処理に最適です。JT OpenツールキットではAPIを通じてJT情報にアクセスし、ビジュアライゼーション処理を設定したり、パラダイムに最適な方法でデータをレンダリングしたりすることができます。
JT OpenツールキットとJTデータは、コラボレーション業務をサポートするのに最適です。JTの数多くのコラボレーション機能は、製品構成の統合、コンテキストの設計、設計レビューなどに役立ちます。すべてのコラボレーション機能はJTデータ表現によってサポートされ、JT Openツールキットを通じて利用できます。
JT OpenツールキットとJTデータは、マルチCAD設計環境内部で高度なデータ操作を実現するのに最適です。JTの簡易なデータ表現はコンテキストの設計に適しています。実際のモデル情報が設計作業に必要である場合は、より精緻なデータ表現にアップグレードすることもできます。
東京都渋谷区代々木2-2-1
小田急サザンタワー
Tel: 00531-1-22445 (フリーダイヤル)
Share this page through any of the following channels.