JT Openは、ビジュアライゼーション、コラボレーション、データ共有を目的としてJTフォーマットによる標準化を目指す独立系ソフトウェア・ベンダー(ISV)やソフトウェア・ユーザーを主要なメンバーとするユニークなプログラムです。JT OpenはPLMバリューチェーンに関与するユーザー、ソフトウェア・ベンダー、業界団体などをメンバーとする有力なコミュニティです。JT Openのメンバーは、"平等な競争"というビジネスモデルに基づきオープンなJTテクノロジーを普及させることにより、ビジュアライゼーション、コラボレーション、データ共有を目的として、JTファイル・フォーマットを介した3次元データの交換を行うことができます。JTフォーマットによる標準化に興味のある企業や組織は、JT Openのメンバーになることができます。現在、JT Openに参加しているメンバーは、他のメンバー会社に販売するJT対応型アプリケーションを開発するソフトウェア・ベンダーや、JTによるビジネス・プロセスの標準化を目指す企業などです。
東京都渋谷区代々木2-2-1
小田急サザンタワー
Tel: 00531-1-22445 (フリーダイヤル)
Share this page through any of the following channels.