再利用とはどのようなことですか?
製品開発における再利用の利点とは?
再利用によって製品コストは削減されますか?
形状検索(Geometric Search/ジオメトリサーチ)とは何ですか?
マルチCAD環境でも検索は可能ですか?
Geolus Searchを既存のテキスト属性ベースの部品管理システムと併用することはできますか?
検索の対象とする部品データは、自動的に作成、照会、更新されるのですか、それとも手動操作が必要ですか?
自社のNX Manager DBの他に、他社のCADデータベースも利用できますか(例えば、外部のグローバル・ビジネス・ユニット内にSolidWorksのデータベースがある場合など)?
NXモデルの場合、Geolusにエクスポートして取り込む必要がありますか、それとも、このプロセスはセッションの一部として組み込まれていますか?
ユーザーの手を煩わせず複数のデータソースから検索対象を検索することはできますか(NX Manager DB、部品モデルを含むCD、NXネイティブ・ファイル、SolidWorksモデルやPro/Eモデルを含むネットワーク・ドライブなど)?
はい:
形状検索とは、部品の完成形状またはラフ形状を検索基準として、大量のデータベースから類似または同一の部品やアセンブリを迅速かつ自動的に検索することです。
はい。JTやVRML、STLフォーマットを利用すれば、マルチCAD環境でも検索可能な部品のデータベースを構築することができます。JTやVRML、STLフォーマットへの出力が可能であるCADであればどんなCADでも対応可能です。
はい。Geolus Searchは100%自動検索で、あらゆる言語に対応し、手動による分類機能も備えています。また、Geolus Searchは、部品管理をウェブ上に展開させることもできます。ウェブベースのユーザーが参照形状として3Dモデルを検索エンジンに照会すると、Geolusの検索エンジンが類似部品を検索します。
このシステムでは、サムネイル形式のグラフィックが表示され、検索された各部品に対応するデータにアクセスすることができます。検索結果は、類似性の高い順に表示されます。
検索の対象とする部品データをデータベースにアップロードするプロセスは完全に自動化されており、またユーザーのプロセスに応じて設定することも可能です。
はい。データ・ファイルがポリゴン化されたファイル・フォーマット(JT、VRML、STL) であれば、どのCADシステムからもデータをロードすることができます。CADファイルをどのユーザーにも利用可能なポリゴン化されたファイルに変換するプロセスを構築することも可能です。
NXモデルの場合、ポリゴン化されたフォーマットに自動変換され、Geolusに取り込まれます。
リストされているどのソースからも検索インデックス・データベースを生成しロードすることができ、すべてのソースに対して同時検索が行われます。
東京都渋谷区代々木2-2-1
小田急サザンタワー
Tel: 00531-1-22445 (フリーダイヤル)
Share this page through any of the following channels.