NX Nastranは、世界中の主要な製造企業が利用している業界随一のコンピュータ支援エンジニアリング(CAE)ツールであり、設計のサイクルタイムを大幅に短縮しながら、安全で信頼性のある最適な設計を可能にするエンジニアリング・コンピューティング・ソリューションとして絶大な信頼を得ています。Nastranは、40年以上にわたって航空宇宙/防衛、自動車、造船、産業機械、医療、コンシューマ製品などのほとんどすべての主要な業界に卓越した解析ソリューションを提供し、応力、振動、構造欠陥/耐久性、熱伝導、騒音/音響、フラッタ/空力弾性などのコンピュータ支援解析の業界標準となっています。
NX Nastranは、拡張エンタープライズに向けたスタンドアロン型ソリューションであり、一般的には、ネットワーク接続されたサーバを介して複数のユーザ、複数のサイトで利用し、シーメンスPLMソフトウェアまたは他のCAEプロバイダ製の有限要素解析プリ/ポスト・プロセッサをサポートします。
NX Nastranは、幅広い製品性能シミュレーション・プロセスをサポートする柔軟で堅牢かつコスト効率に優れた有限要素ソルバーを必要とする企業にとって理想的なソリューションです。NX Nastranは、多種多様なCAEアプリケーションとの優れた互換性を備え、ユーザの幅広いニーズに対応し、デジタル・プロトタイピング・プロセス全体にわたって共通のシミュレーション・バックボーンを提供します。このシミュレーション・バックボーンを通して、すべてのシミュレーション結果が高い一貫性を維持し、社内のすべてのCAEユーザがすぐにアクセスして必要なデータを入手できるため、解析を再度実行する必要性が最小限となります。シーメンスPLMソフトウェアは以下のNX Nastranソリューションを提供しています。
この他、NX Nastranソルバーのデスクトップ・バージョンは、NX、I-deas NXシリーズ、Femap CAE製品で利用することができます。
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
カタログ
東京都渋谷区代々木2-2-1
小田急サザンタワー
Tel: 00531-1-22445 (フリーダイヤル)
Share this page through any of the following channels.