今日、多くの企業が、製品の開発期間の短縮やイノベーションの促進に加えて、製品開発コストの厳しい抑制にさらされています。そうした背景から、製品開発にシミュレーションを取り入れることが注目されています。
しかし、シミュレーション自体がプロセスのボトルネックとなって、期待したほどの効率性と生産性をもたらしていないケースがあります。その理由は次のように考えられます。スタンドアロン型のCAEツールは専門家向けに設計されているために広く利用できない、複数の設計ソフトウェアとシミュレーション・ソフトウェアを使用しているためにデータ変換にミスが多い、複数の作業グループがそれぞれ別のモデルを作成しているために作業の重複が多く、設計トレードオフが理解されにくい、シミュレーション環境が各種の要件やエンジニアリングのワークフロー、製造プロセスなどの他の製品ライフサイクルから切り離されている、などです。
シーメンスPLMソフトウェアのNX for Simulationソリューションは、企業がこれらのハードルを乗り越え、製品ライフサイクル全体にわたってシミュレーションを活用できるようにします。NXは、解析に適したジオメトリの作成においてクラス最高の技術を誇っており、モデルの作成時間を最大70%短縮します。NX Nastranと統合流体/熱ソルバーは、大規模なシミュレーション・モデルを効率的に解析することができます。機構運動と制御の同時シミュレーション、実験との相関、アセンブリの有限要素解析などの新しい機能を使用すれば、開発プロセスの早期に製品のさまざまな要素をより深く理解できるようになります。シーメンスPLMソフトウェアは、データ管理とエンジニアリング・シミュレーションに関する深い知識を生かして常に新しいソリューションを市場に提供し続けています。大規模な製造企業であってもシミュレーションへの投資効果をすぐに享受することができます。
ソリューションの主な機能
ビジネスの効果
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
NXの特定のシミュレーション機能に関する詳細については下記のリンクをご覧ください。
カタログ
NXのシミュレーション・ソリューションの技術的機能については下記の資料をご覧ください。
ユーザ事例
NXをビジネスに取り入れて成功しているユーザ事例をご覧ください。
東京都渋谷区代々木2-2-1
小田急サザンタワー
Tel: 00531-1-22445 (フリーダイヤル)
Share this page through any of the following channels.