シミュレーションの効果的な使用によって、プロジェクト管理者は大量の下流コストやリスクを削減することができます。 コンピュータ支援エンジニアリング(CAE)と呼ばれるシミュレーションにより、エンジニアは製品のパフォーマンスをデジタルに理解、予測、向上させることができます。 より多くの設計コンセプトを調査できることにより、大規模な実際のプロトタイプにかかる直接のコストが削減され、迅速に、より情報に基づく決断を下すことができるようになります。 結果として、パフォーマンスに優れた製品と利益の増加につながります。
シミュレーション・アプリケーションを最大限に利用する鍵は、できるだけ早くから使用することと、開発プロセス全体で使用することです。 この目的を達成するために、シーメンスPLMソフトウェアでは、エンジニアリング企業の複数のユーザのニーズを満たす包括的なシミュレーション・ソリューションを提供しています。
NX for Simulationは次のことを可能にします。
東京都渋谷区代々木2-2-1
小田急サザンタワー
Tel: 00531-1-22445 (フリーダイヤル)
Share this page through any of the following channels.