ハイテクのエレクトロメカニカル・システムを開発している企業には特有のビジネス課題があります。製品開発期間の短縮要求は全産業の中で最も高く、しかも低価格化に走る競合他社の存在によって利益幅はどんどん狭まっています。しかし、成功している企業は、シミュレーションを活用して優れた製品を設計し、設計のやり直しや検証、テストなどに費やす時間を最小限に抑えています。
しかし、多くの企業において、シミュレーションはプロセスのボトルネックとなり、期待したほどの効率性と生産性をもたらしていません。その理由は次のように考えられます。スタンドアロン型のCAEツールは専門家向けに設計されているために広く利用できない、複数の設計ソフトウェアとシミュレーション・ソフトウェアを使用しているためにデータ変換にミスが多い、シミュレーション環境が各種の要件やエンジニアリングのワークフロー、製造プロセスなどの他の製品ライフサイクルから切り離されている、などです。
シーメンスPLMソフトウェアのNX for Simulationソリューションは、企業がこれらのハードルを乗り越え、製品ライフサイクル全体にわたってシミュレーションを活用できるようにします。NXは、エレクトロメカニカル設計の主な失敗原因である温度や振動、湿度や埃などに対するソリューションを含む包括的な設計とシミュレーションのための環境を提供します。
主要なECAD、MCAD、CAEアプリケーションのデータを取り込むことができるオープンなシステムであるNXは、AnsysやAbaqusといった外部のソルバー・アプリケーションも直接サポートします。また、Teamcenterとの密接な統合により、管理されたナレッジ駆動型の環境を提供するとともに、エンジニアリング要件や変更管理手順とシミュレーションとをリンクさせる共通データ・パイプラインも提供します。
ソリューションの主な機能
ビジネスの効果
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
関連リンク
NXの特定のシミュレーション機能に関する詳細については下記のリンクをご覧ください。
カタログ
NXのシミュレーション・ソリューションの技術的機能については下記の資料をご覧ください。
NXをビジネスに取り入れて成功しているユーザ事例をご覧ください。
東京都渋谷区代々木2-2-1
小田急サザンタワー
Tel: 00531-1-22445 (フリーダイヤル)
Share this page through any of the following channels.