シミュレーションがビジネスにいかに有益であるかは数多くの企業が認識しているところですが、従来のシミュレーションではその価値を十分に引き出せないために、未だ大きな課題として立ちはだかってします。
これらすべての課題に応えるのが、シーメンスPLMソフトウェアのビジョンである「NX CAE」です。シミュレーションのためのモデリングと解析が完全統合された環境を提供するだけでなく、シミュレーションのデータとプロセスを管理することができます。このビジョンは今や、各種のCAEアプリケーションを統合し、NX DesignとTeamcenterとの密接な連携を可能にするNXスイートとして実現しています。NXとTeamcenterのパワーを活用すれば、製品ライフサイクル全体にわたって次のようなシミュレーション・ニーズをすべて満たすことができます。

製品開発の早期にシミュレーションを実行すれば、開発の後期に起こりがちなボトルネックをあらかじめ回避することができます。しかし、詳細なCAE解析を実行するには高度な専門性が要求され、多くの企業ではこうした人材が不足しています。シミュレーション駆動の製品設計手法を取り入れれば、開発したばかりのコンポーネントやアセンブリの基本的な挙動をシミュレートして、即座にその結果を入手することができます。設計者であっても、次のような解析を実行することができます。
シミュレーションによって、設計者はより堅牢な部品を設計しているという確信を得ることができ、設計チームとCAE解析者との間でデータを何度も往復することがなくなり、その結果、製品の市場投入期間が短縮されます。
NXはこのシミュレーション駆動の製品設計環境を提供します。CAEに関するベスト・プラクティスを取得して、繰り返し可能なシミュレーション・プロセスとして自動化することができます。設計者がCADベースの設計環境内で高度な解析技術のパワーを直接利用できるようになります。
シミュレーション駆動の製品設計に関するファクトシート:

モデルの高度な忠実度が要求される複雑な部品やアセンブリを開発するには、詳細な解析が必要であり、これには複雑なシミュレーションを実行して高精度な解析結果を得る必要があります。シーメンスPLMソフトウェアは、次のような多分野にまたがる高度で詳細な解析を可能にする統合シミュレーション環境を提供します。

しかも、これらの高度な解析機能がNX環境内で提供されているため、CAE解析者と設計チームとのシームレスなコラボレーションが実現します。設計者が設計に変更を加えると、解析者もその解析モデルを簡単に更新できるため、データ変換によるミスがありません。
詳細な解析に関するファクトシート:

シミュレーション・ナレッジを共有して、ベスト・プラクティスの手法を確立しましょう。シーメンスPLMソフトウェアは、CAE解析者がシミュレーション・ナレッジを取得、作成してプロセスを自動化することによって、CAEにあまり詳しくない設計者やエンジニアの開発プロセスを支援する各種のソリューションを提供します。カスタマイズしたベスト・プラクティスをガイドする「ウィザード」に従えば、特定のCAEプロセスが推進され、解析要件を満たしたリアルで信頼性の高い解析結果を得ることができます。シミュレーション・プロセスを自動化すれば、CAE解析者の手が空き、その分、もっと重要なタスクの複雑で難しい解析に時間を充てられるようになります。
関連リンク:
シミュレーション・ナレッジの取得とプロセスの自動化に関するファクトシート:

有限要素モデルを作成して解析したとしても、そのモデルの精度をどのように確認したらいいのかがよく問題となります。シーメンスPLMソフトウェアは、有限要素モデルと実際に測定したテスト・データとを簡単に比較して、モデルの精度を評価できるソリューションを提供します。解析結果とテスト・データの一致性、すなわち相関性を確認することによって、解析モデルの精度の高さを確信することができます。この相関性と検証のためのソリューションはNX環境内で完全統合されており、2つのモデルを幾何学的にアラインしたり、2つのソリューションから導出されたモードをペアにしたり、モード形状を左右に並べたり、あるいは相関性の評価指数を計算して表示したりすることができます。
相関性と検証に関するファクトシート:

設計者が開発要件を把握してコンセプト・モデルを作成し始めたときから、CAE解析者が設計を検証し、解析モデルとテスト・データとの相関性を確認するまでの間には膨大な量のデータが生成されます。シーメンスPLMソフトウェアは、シミュレーション・ナレッジを取得して、これを後で再利用できるようにするソリューションを提供します。CAEデータとプロセスを取得して管理できれば、企業は長期にわたってナレッジを蓄積してその価値を有効に活用できるようになります。
シミュレーション・データ管理ソリューションは、シミュレーション・データとシミュレーション・プロセスをセキュアなシングル・ソースに集約して一元管理できるようにします。シミュレーション・データを一元管理すれば、設計者と解析者は正しいデータをいつでも簡単に見つけてコラボレートできるようになります。さらに、解析者同士の作業も効率的に調整できるようになるため、さまざまなシミュレーション・プロセスを開発プロセスに効果的に組み込んですべてのプロセスを効率化すれば、より高品質な製品を短期間に市場投入できるようになります。
関連リンク:
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
Only 22% of automobile manufacturers and suppliers have high or very high integration between PDM, CAD, CAE, & SDM
Source: AutoSim
東京都渋谷区代々木2-2-1
小田急サザンタワー
Tel: 00531-1-22445 (フリーダイヤル)
Share this page through any of the following channels.