NX 8では200を超える新しい機能がNX CAEおよびNX Nastranの両方に提供されます。NXのシミュレーション技術の強化により、解析モデルを迅速に構築、更新、シミュレーションすることができるだけでなく、よりスマートなエンジニアリング上の意思決定を行うことができ、より優れた製品をより迅速に提供できます。

NX CAEは最新のハイエンドな解析環境であり、シミュレーションの結果をより迅速に提供し、製品決定に直接の影響を与えるために使用することができます。NX 8のNX CAEでは、以下の重要な分野で生産性の強化が行われています:

NX Nastranは、すべてのNXシミュレーション構造解析ソリューション用のバックボーンを形成する有限要素ソルバーです。このNX Nastranソルバーは、企業レベルからデスクトップまでの拡張性があり、最高レベルの解析担当者から設計者までが使用できます。
NX Nastran 8は以下の主要な分野の機能が拡張されました:
東京都渋谷区代々木2-2-1
小田急サザンタワー
Tel: 00531-1-22445 (フリーダイヤル)
Share this page through any of the following channels.