NX CAEは、I-deasやNX Nastranなど、トップクラスのCAEソリューションを提供しているシーメンスの経験を生かした最新のシミュレーション環境です。NX CAEは、経験豊富な解析エンジニアがハイエンドな解析に求めていた高度なメッシュ作成、境界条件、およびソルバーインターフェースをすべて提供します。
NX CAEがほかのどのようなプリプロセッサとも異なっている点は、優れたジオメトリ・ファウンデーション(直感的なジオメトリ編集を可能にする)と解析モデルの、マルチCADデータへの統合方法です。統合された複合分野ソルバーおよびマルチCAEソルバーがサポートされているため、より効率良く1つの環境からすべてのシミュレーションを実施でき、データ変換によるエラーもありません。
NX 8のNX CAEでは、以下の重要な分野で200を超える生産性の強化が行われています。
NX CAEは、NXを動かしているのと同じジオメトリ・ファウンデーション上に構築されています。強力なジオメトリ機能とCAEプリプロセッシングの統合により、ジオメトリの編集プロセスが簡単になり、生産性に関係する非常に多くの利点がもたらされています。NX 8では、引き続き、NX CAEの解析モデリング用のジオメトリ編集機能が強化されています。次のような特徴があります。

構造解析、熱解析、流体解析、機構解析、またはその他の種類の解析を行う場合でも、NX CAEでは常に同じ直感的なユーザ・インターフェースから行うことができます。また、同じ基本の解析およびジオメトリモデリング機能を利用できるだけでなく、同じファイル構造および管理スキームを使用できます。

NX 8のNX CAEでは、さらに解析ソリューションが拡張されています。NX 8で利用可能な新しい解析機能の特徴は、次のとおりです。
NX CAEには、大規模な解析問題をモデリングして解決する機能があるため、システムレベルのシミュレーションを簡単に行うことができます。NX CAEでは、効率的な有限要素アセンブリ管理、テスト - 解析の相関、およびハイパフォーマンスコンピューティングを通してシステムレベルのシミュレーションを効率化しています。

NX 8は、システムレベルのシミュレーションの生産性をさらに向上させます。NX 8の新しいシステムレベルのシミュレーション機能の特徴は、次のとおりです。
HD-PLMとは、より良い製品を開発するためによりスマートな意思決定を行うことです。製品開発上の適切な意思決定を行ううえで、シミュレーション結果は非常に重要です。NX CAEは、重要なシミュレーション結果に対する可視性を向上するのに役立ちます。このため、意思決定者は製品パフォーマンスに関する最も正確な最新の情報にアクセスできます。

新しい結果測定機能は、PDMシステム内でシミュレーション結果を特定の製品要件に直接リンクさせることにより、HD-PLMを容易にします。これにより、プロジェクトマネージャは、要件が満たされなかったケースを簡単に特定することができます。
東京都渋谷区代々木2-2-1
小田急サザンタワー
Tel: 00531-1-22445 (フリーダイヤル)
Share this page through any of the following channels.