NX金型設計は、新しい設計自動化および検証機能により、金型部品および板金部品の金型設計の生産性と精度の向上に役立ちます。
NX 8では、次の強化された機能によって、金型の設計および検証に必要な時間が短縮されます。

NX 8の次の新機能は、設計時間を短縮し、コスト目標を達成するのに役立ちます。

NX 8の新しいワークフローは、トランスファ金型およびタンデム金型の設計プロセスを自動化します。

このワークフローでは、ガイドに従って、成形性解析の特殊なツールと、ピアス、トリミング、ポンチ、成形用のパーツと金型インサートのライブラリを使用して金型ステーションを設計できます。標準部品および金型ベースはライブラリで管理されるため、素早く部品を検索してドラッグ・アンド・ドロップ操作で設計に挿入することができます。また、材料移送装置もライブラリから追加できます。
動的シミュレーションを使用し、部品が正しく移送され、金型の順序が正しいことを確認します。部品リストおよび図面は、3Dソリッドツールモデルから自動的に直接作成することができます。
NX 8では、次の新しい機能により金型開発およびダイフェース設計の生産性が向上しています。

東京都渋谷区代々木2-2-1
小田急サザンタワー
Tel: 00531-1-22445 (フリーダイヤル)
Share this page through any of the following channels.