NX CAMは機械産業向けの新機能を搭載し、機械・重機製造のお客様固有のNCプログラミングのニーズに対応します。高速で精度の高い加工ソリューションは、CAD/CAM、プログラミングの自動化、およびシステムに統合された工作機械シミュレーションの各機能を拡張し、自動、かつユーザの作業意図に基づいた機能群でプリズマティック部品の加工に適したスマートなツールパスを簡単に作成することができます。
プログラミング時間を短縮するボリュームベースの2.5Dミーリング機能、複数ステージに渡る加工プロセスの削り残し部自動トラッキング、そして複数部品のセットアップに対応するプログラミングの自動化機能によって、NX CAMは機械産業のために高品質の部品をすばやく製造する最適な機能セットを提供します。

NXの3Dソリッドモデル環境によって金型設計プロセスを効率化し、 “手戻りの無い”設計の実現や、価値の高い顧客のプロジェクトの受注に貢献します。金型専用の機能、標準コンポーネント、およびシンクロナス・テクノロジを使用することで、より迅速な設計が可能になります。また、NXでは、パーツリスト、図面、およびNCプログラムを自動で生成できます。
NX金型設計アプリケーションに組み込まれたCAEベースの設計検証機能は、データ品質、アンダーカット、肉厚、成形性、金型の動作時の干渉などの製造上の問題を特定し、解決するのに役立ちます。
東京都渋谷区代々木2-2-1
小田急サザンタワー
Tel: 00531-1-22445 (フリーダイヤル)
Share this page through any of the following channels.