シーメンスは、NX 8に追加された最新機能も含め、機械部品のプログラミングのための幅広い機能を提供します。これらの機能は、お客様の要件に応じて、モジュールを選んで購入することや、すべて揃ったアプリケーションのバンドルを購入して構成することができます。

NX 8では、加工の順番に沿って加工ボリュームをプレビューしながら指示することで、プリズマティック部品をより迅速にプログラミングできます。
新しいボリュームベースの2.5D加工プロセッサにより、現在の加工中のワークピース(IPW)が表示されます。ここでは加工ボリュームの定義フェイスを選択することができ、カットレベルやIPWを計算して表示します。定義フェイスには、フロア、壁、チェックサーフェス、およびストックサーフェスが含まれます。

NX 8では複数のステージに対応したIPW(加工中のワークピース)機能が導入され、複数のセットアップを必要とする部品を簡単にプログラムすることができます。
このストックを考慮するプログラミング機能は、セットアップをまたがって未切削のボリュームを自動的に追跡するため、ユーザーが未切削ボリュームを手動で指定する必要はありません。セットアップごとの未切削のボリュームをすばやくプレビュー表示し、ツールパスは安全で、エアカットが削減されます。ミリング、旋削、および複合旋盤機能は、マルチステージ加工機能で強化されています。

新しいアセンブリベースのプログラミング機能を使用することで、治具を用いて複数の部品が配置されたセットアップのプログラミングを自動化できます。NX 8では、部品のプログラミング、治具への配置、その治具の複数の位置へのコピーができます。さらに、NX CAMは、ボタンを押すだけで、すべての部品に対して、衝突の起きない最適なプログラムを自動的に作成します。
この機能は、ひとつの部品内に存在する複数の同一形状を自動でプログラミングする場合にも使用できます。
(クランピンぐソリューションのモデル提供:Allmatic – Jakob – Spannsysteme)

NX 8のフィーチャベース加工(FBM)はこれまでよりパワフルになりました。
フィーチャのティーチ機能およびオペレーションのティーチ機能の追加により、お客様の標準の加工プロセスを簡単にシステムに取り込むことができます。NX CAMは、システムに取り込んだお客様の標準に基づいて、加工対象部品に存在するフィーチャを見つけ、お客様固有の加工オペレーションを自動的に適用できます。これにより、エラーのないすばやいプログラミングが実現します。

NXには、機械部品のプログラミングに最適な機能に加え、次のような多彩なCAD/CAM機能があります。

Teamcenterでは、部品が加工現場で間違いなく加工されるように、すべての3D部品モデル、製造リソース、ツールリスト、およびNCプログラムを管理できます。
Shop Floor Connect for Teamcenterを使用して、リリース済みのNCデータを機械のコントローラに直接送ることもできます。
東京都渋谷区代々木2-2-1
小田急サザンタワー
Tel: 00531-1-22445 (フリーダイヤル)
Share this page through any of the following channels.