NX 8による設計生産性の向上
NX 8の新しく、強化されたツールを使用して、生産性を向上させ、設計プロセスの期間が短縮することができます。NX 8は、拡張されたHD3D対応により設計の意思決定を向上させるとともに、より強力で効率の良いモデリング、製図、検証などを実現します。
NX 8によるシミュレーション生産性の向上
解析モデルの作成準備および解決にかかる時間を最大70%まで削減できます。NX 8によるシミュレーションを使用することで、解析モデルを迅速に構築、更新、およびシミュレーションすることができるだけでなく、よりスマートなエンジニアリング上の意思決定を行うことができ、より優れた製品をより迅速に提供できます。NX 8 CAEは、複雑なアセンブリの解析用の新しいメソッドとともに、最適化およびマルチフィジックス用の新しいソリューションを提供します。NX Nastran 8では、非線形および動解析が改良され、計算パフォーマンスとモデリングの使いやすさが向上しています。
NX 8による製造の生産性の向上
NXは、機械部品加工およびツール設計において新しく、拡張された機能を提供することで、2つの主要産業の部品製造の生産性を格段に向上させます。機械については、NX 8は、機械部品加工および重機部品製造用に最適化されたNCプログラミングを提供します。NXによるツール設計の最新の開発では、設計の自動化とCAEベースの検証ツールが組み合わされ、これによりお客様は“ライト・ファースト・タイム”の設計を実現し、さらに付加価値の高いプロジェクトを勝ち取ることができます。
スマートな意思決定で、より良い製品を
設計、シミュレーション、および製造に関連した新しいツールと拡張機能により、NX 8では、より多くの情報に基づいた意思決定を行い、より革新的な製品を開発することができます。
ユーザ事例
NX 8の詳細はこちら
次のリソースで、設計、シミュレーション、および製造のためのNXソリューションをご確認ください。
東京都渋谷区代々木2-2-1
小田急サザンタワー
: 00531-1-22445 (フリーダイヤル)