Mechatronics Concept Designerは機械設計プロセスに革命をもたらします。多分野にまたがるコラボレーション、市場投入期間の短縮、既存ナレッジの再利用、そしてコンセプト評価を通じたより良い意思決定を可能にする、エンドツーエンド・ソリューションを提供することで、より速くより高品質な設計の実現を支援します。
システム・エンジニアリング方式を使用して、完成設計に至るまでの全プロセスを通じて、顧客の要件を追跡することができます。このため、Mechatronics Concept Designerは、エンドツーエンドの機械設計ソリューションであると言えます。機械、電気、オートメーションの部門が平行して共同で作業できるようにすることで、Mechatronics Concept Designerはより速い設計の完成を支援すると同時に、設計プロセス後期での統合の問題を軽減します。ユーザは既存の設計ナレッジと知的財産を再利用できるため、より迅速に、そしてより少ない開発リソースで、顧客の期待を上回る成果を挙げることができます。
また、製品開発においてより適切な意思決定を行うことができます。これは、Mechatronics Concept Designerでは、設計プロセスのどの時点でも、開発中の機械に対してシミュレーションやその他の操作を行うことができるからです。つまり、最終設計の内容と、納期内の完成に対する自信につながります。
東京都渋谷区代々木2-2-1
小田急サザンタワー
Tel: 00531-1-22445 (フリーダイヤル)
Share this page through any of the following channels.