デモを見るAMR Research社の最新レポートによると、企業の3分の2以上が自社の製品開発プロセスがしっかり管理されていないことを認めています。エンジニアリング情報とプロセスとを統合して管理すれば、開発の効率性が飛躍的に向上し、競争優位性を高めることができます。AMR Research社のこのレポートでは、製品開発管理を行える技術を活用することによる利点の上位3つは、製品開発期間の短縮、品質の向上、そして全体的なコスト削減であると結論付けています。
NXは、製品ライフサイクル管理と各業界向けソリューションを提供しているTeamcenter製品ポートフォリオとシームレスに統合されています。NXとTeamcenterを組み合わせれば、シングル・ソースに一元管理された製品とプロセスに関するナレッジにすぐにアクセスして、個々の開発作業を強化することができます。Teamcenterは、開発のすべての段階でNXの製品情報を取り込んで管理するため、製造企業は、設計、エンジニアリング、製造のプロセスを管理してこれを継続的に改善することができます。
NXの管理された開発環境であれば、複数のCAD/CAM/CAEシステムを使用している企業であっても、製品データ、構成、構造、設計変更などを管理することができます。また、NXと統合されたワークフロー、設計変更、部品表(BOM)の管理機能によって、各地に分散する開発チームと拡張サプライチェーンも含めてひとつにまとめることができます。
ソリューションが提供する機能
ビジネスの効果
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
関連リンク
詳細については下記のリンクをご覧ください。
NXをビジネスに取り入れて成功しているユーザ事例をご覧ください。
東京都渋谷区代々木2-2-1
小田急サザンタワー
Tel: 00531-1-22445 (フリーダイヤル)
Share this page through any of the following channels.