NXの高度なソリッド・モデリングとアセンブリ設計ツールは、一般的な工具、治具、取付具の設計に最適です。設計者は、部品のソリッド・モデル、前加工未切削領域のワークピース、または製品アセンブリを設計し、次に連携性維持機能を使用して、ワークピークのジオメトリにツーリング・モデルを直接関連付けることができます。
治具設計者は、フィーチャ・ベースのモデリング・ツール、部品ライブラリ、アセンブリ設計ツールを使用して、ワークピース保持具、治具、その他製造ツールを迅速にモデリングして、治具がワークピースに正確に適合して機能するように設計することができます。NXは、連携性を維持しながら、設計部品またはアセンブリに適合した治具や取付具を作成できる強力な機能を提供します

アセンブリ設計:NX Assemblyのモデリング・アプローチを使用すれば、対応する部品またはアセンブリに合わせて治具を設計することができます。
NX Assemblyの適合条件を使用すると、同じ種類の新しいまたは更新された部品を自動的に治具に配置することができます。
NX Mold Designを使用すると、生産性が100%向上し、金型設計を以前の2倍スピードアップさせることができます。
NXは、ジオメトリ・モデリングや大規模アセンブリ・モデリングのための強力な機能を提供するため、あらゆるタイプの治具の設計に最適です。

迅速かつ簡単な更新を可能にするサーフェスの連携性:Wave Linkテクノロジにより、治具や取付具にワークピースのジオメトリを含めることができます。
製品モデルと治具とに完全な連携性を持たせることによって、迅速かつ正確な更新が可能となります。
航空宇宙業界の大規模な治具には、複雑な製品形状と大規模なアセンブリのほかに、人にとっての利便性という要素が組み合わさって構成されています。

多くの製造アプリケーションで使用できる治具のアセンブリ:精密かつ慎重に設計したワークピースとその治具は、各種の製造アプリケーションで使用することができます。
NX CAMでは、治具の衝突防止や詳細なマシン・モーション・シミュレーションなど、治具モデルをマシニング環境内で直接使用して検証することができます。
治具のアセンブリやその他位置決め用の補助具を作業セルに配置したり、または工場のシミュレーションやヒューマン・モデリング解析に使用したりすることができます。

シミュレーション:使い易いキネマティック・ソフトウェアを使用すると、メカニズムを表示して検証することができます。さらに、NXは、広範な応力解析ツールを提供します。
自動車のアセンブリ用には、溶接治具のほかに、クランプと溶接ガンにも対応します。
複雑な構成:TeamcenterのNX Managed Environment拡張機能を使用すると、 必要に応じて、治具のさまざまな構成を定義して再利用することができます。

NXなら、さまざまな条件(開放位置、閉鎖位置など)を指定してさまざまな位置に治具を配置して表示することができます。
東京都渋谷区代々木2-2-1
小田急サザンタワー
Tel: 03-5354-6700
Share this page through any of the following channels.