NX Tooling and Fixture Designソフトウェアは、今日の製造企業が直面しているリードタイムの短縮と厳しいコスト管理の問題に対する最先端のソリューションを提供します。NXは、業界のナレッジとベスト・プラクティスをプロセスの自動化と組み合わせることにより、部品の設計から金型/治具のアセンブリ・レイアウト、設計、検証に至るまで、金型/治具の開発プロセス全体を効率化します。NXは、極めて難しい金型/治具の設計に対して卓越した効果を発揮し、高度な機能、ステップ・バイ・ステップのガイダンス、設計との連携性を提供することにより、設計変更への迅速な対応と高品質の金型/治具開発を実現します。
NXは、金型設計、取付具設計、製造をサポートする各種プロセスのためのパワフルな自動化アプリケーションを提供します。これらのアプリケーションを使用すれば、部品の設計から金型/治具の完成までの全作業に要する期間を従来のCADアプリケーションに比べ大幅に短縮することができます。NXの金型/治具の設計は、経験豊富な設計者のナレッジが組み込まれたコマンドや機能にによって駆動されます。さらに、プロセスの各段階でガイダンスが提供されるため、金型/治具設計者の能力と生産性を最大限に高めることができます。
NXでは、金型/治具設計者が製品や部品の設計者、およびNCプログラマと同じソフトウェア環境を共有することができるため、プロセス全体のスピードと効率を高めることができます。金型/治具の設計から製造までの完全統合プロセス・ソリューションにとしては、Advanced Toolingソリューションがあり、NX Tooling、NX CAM、Teamcenterのソリューションを統一された環境で使用することができます。
ソリューションの主な機能
ビジネスの効果
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
カタログ
NXの金型&治具設計ソリューションの技術的機能については下記の資料をご覧ください。
NXをビジネスに取り入れて成功しているユーザ事例をご覧ください。
東京都渋谷区代々木2-2-1
小田急サザンタワー
Tel: 03-5354-6700
Share this page through any of the following channels.