NX Automotive Stamping Die Designは、プレス金型プロセスの仕様決定、ダイのレイアウトと解析に特化したツールキットを提供して、製品設計者と製造エンジニアを支援します。このパッケージは、プレス加工板金部品の製造に伴うコストと時間のかかるプロセスを自動化することによって、リードタイムを大幅に短縮します。
NX Automotive Stamping Die Designは、特にダイ・フェースの初期の設計段階において、通常、ダイの構造設計とNCマシニングの前に製品の設計と同時進行するプロセスを自動化します。また、板金がプレス機内を移動するときの板金の形状変換をモデリングすることができます。さらに、ダイ・フェースの設計用にカスタマイズ可能なツールを提供します。これらのツールには、ダイのラインアップの選択、成型作業の割り当て、アデンダム(側壁部)とバインダ・サーフェスの設計などを可能にするツールが含まれています。これらのツールを使用すると、ひとつまたは複数のダイ出力フィーチャ(接合されたシート・ボディ)が作成されます。これらのフィーチャは、ラインアップの各プレス機から出力された板金の状態を示します。
NX Automotive Stamping Die Designは、特定の板金部品の製造プロセスを定義するためのガイドをエンジニアに提供します。このアプリケーションは、プレス後のプレス・ラインの表示と板金形状のモデリングを行います。このような“途中工程部品”対応の機能を使用することで、設計者やエンジニアは、各ステップのプロセスを効果的に評価することができます。
東京都渋谷区代々木2-2-1
小田急サザンタワー
Tel: 00531-1-22445 (フリーダイヤル)
Share this page through any of the following channels.