NX CAMのワイヤEDMは、2軸から4軸モードのワイヤEDMマシンのプログラミングのための完全なソリューションを提供します。マルチパス輪郭加工やワイヤ反転、領域除去などの幅広いワイヤ加工が可能です。また、このソリューションは、AGIEやCharmilles、三菱などの主要なワイヤEDMマシン・メーカー向けのポスト・プロセッサもサポートします。
外部および内部トリム・カットには、最後の切断パスが作成されるまで、ワークピースまたはスクラップが落下しないようにするタブが自動的に含まれます。スクラップの落下を防ぐのにコア・カットは必要ありません。
NX CAMのワイヤEDMは、Agieと三菱の4軸円錐曲線の出力をサポートしています。また、D形状ループをはじめとする特殊なコーナー処理機能も提供されています。マシン固有のデータが利用できるため、ポスト・プロセッシングを効率化することができます。
NXの優位性:
東京都渋谷区代々木2-2-1
小田急サザンタワー
Tel: 00531-1-22445 (フリーダイヤル)
Share this page through any of the following channels.