NCプログラミングを自動化することは、企業の競争優位性を高める上で大きなチャンスとなります。自動化すれば、プログラミングをより迅速で反復可能なものとし、プログラミングの知識がほとんどなくても、優れた結果を導き出すことが可能になります。
フィーチャ・ベース加工:この機能は、マシニング・プロセスと部品モデルのフィーチャとを直接関連付けます。インポートしたワイヤ・フレーム・ジオメトリにも対応するフィーチャ認識機能、プロセスの自動選択機能、ツールパスの自動作成機能などによって、プログラミング時間を標準的な手法に比べて90%以上も短縮することができます。NX CAMのフィーチャ・ベース加工機能は、自動穴あけ機能と定型形状加工機能で構成されています。
プロセス・ウィザード:NX CAMでは、簡単なステップに従って設定していくだけで、日常業務に使用できるプロセス・ウィザードを作成することができます。このウィザードにプロセスに関する企業のベスト・プラクティスを取り込めば、初心者でもステップ・バイ・ステップでプロセスを進められるようになります。
このプロセス・ウィザードは、ソフトウェア・プログラミングの知識を必要とせず、Wizard Builderを使用して簡単に作成することができます。Wizard Builderには、ドラッグ&ドロップで簡単に設定できる使い易いインターフェースが採用されています。
プロセス・テンプレート:NXでは、あらかじめ定義したプロセス・テンプレートとルール駆動の設定テンプレートを使用することができます。これによって、プログラミング作業の自動化と迅速化が図られるため、経験の少ないユーザでも適切な方法とツールを選択できるようになります。新しいテンプレートの作成も、既存のテンプレートの変更も簡単に行うことができます。
NXの優位性:
東京都渋谷区代々木2-2-1
小田急サザンタワー
Tel: 00531-1-22445 (フリーダイヤル)
Share this page through any of the following channels.