NX CAMには、ユーザ独自のポスト・プロセッサを作成できるポスト・ビルダ機能が搭載されています。NX CAMのPost Builderには、シンプルなメニューとドラッグ&ドロップ操作でポスト・プロセッサを作成できる使い易いグラフィカル・インターフェースが採用されています。
ユーザは、NXの内部ツールパスのトランスレーションに必要なNCコードと工作機械のキネマティクスのパラメータを指定します。NX CAMのPost Builderでは、工作機械の3Dシミュレーションに必要なソフトウェア・ドライバも作成できます。これによって、NXのポスト・プロセッサの出力から工作機械のシミュレーションを直接実行することができます。
NXの優位性:
NX CAMのPost Processor Libraryは、2軸から複雑な5軸、ミリング加工と旋削加工の複合機に至るまで各種工作機械をサポートする幅広いポスト・プロセッサを格納したオンライン・リソースです。
Post Processor Libraryは、NX CAMのプルダウン・メニューから直接アクセスすることができます。有効なウェブ・キー・アカウントを持つユーザは、Global Technical Access Center(GTAC)ウェブサイトにログインしいて、Post Processor Libraryを利用することができます。
これらのポスト・プロセッサの多くは、すぐにダウンロードして使用することができます。ダウンロードできないポスト・プロセッサについては、シーメンスPLMソフトウェアの現地法人または販売代理店を通して入手することができます。
NXの優位性:
東京都渋谷区代々木2-2-1
小田急サザンタワー
Tel: 00531-1-22445 (フリーダイヤル)
Share this page through any of the following channels.