シーメンスPLMソフトウェアのNX CAMの多機能マシニング・ソリューションは、ミリング加工と旋削加工を行う複雑な複合加工機のニーズを満たすとともに、複数軸の同時加工にも対応します。

多機能マシニングには、旋削加工のための完全な機能セットを必要とします。NXは、プログラムが簡単で完全な機能セットを提供する旋削加工のための完全なソリューションを提供します。
また、ミリング加工の機能も必要とします。NXのミリング/旋削プログラミング機能は、複雑な5軸加工を含む幅広いミリング加工機能に対応します。

NX CAMは、扱い難いミリング/旋削部品を加工するための正確なプロファイルを自動的に作成します。加工中も、ミリング加工と旋削加工の間を部品がスムーズに移動します。

さらに、完全な表示機能とタイミング比較機能を使用して、マルチ・タレット、マルチ・スピンドルの複合旋盤をNX CAMで容易に同期化させることができます。

NX Post Builderを使用して、簡単に結合できる小さなコンポーネント・ポストを作成すれば、ポスト・プロセッサのシンプルさを維持することができます。

NX CAMのGコードをベースにした完全なシミュレーションを実行すれば、ミリング/旋削プログラムを検証することができ、ポスト・プロセッシングによって生じる予期せぬ問題を防ぐことができます。
NXの優位性:
東京都渋谷区代々木2-2-1
小田急サザンタワー
Tel: 00531-1-22445 (フリーダイヤル)
Share this page through any of the following channels.