NX CAMの大きな特徴のひとつとして、NCプログラミング中にツールパスをチェックできる統合シミュレーション・検証機能があります。この機能を使用すると、外部ソフトウェア用にデータをコピーして検証する必要がなくなります。また、単一のソリューションとして、部品、工具、治具、工作機械のモデルを格納した共通ライブラリが搭載されています。
Gコードをベースにした完全なマシニング・シミュレーションによって、すべての動作が再現されるため、ポスト・プロセッシング時に生じる予期せぬ問題を防ぐことができます。
ツールパス検証:ツールパスを最適化し、ミスをチェックするために、NXには、材料除去とツールパスのシミュレーション、衝突検出、ガウジ・チェックなどが行えるCAMビジュアライゼーション機能が搭載されています。また、これに統合された検証機能は、ツールパス作成プロセスが終了してから出力して再生するのではなく、ツールパス作成プロセスの最中にいつでもすぐに使用することができます。
工作機械シミュレーション: NXの工作機械シミュレーションでは、工作機械のフル・モーション・シミュレーションでNCプログラムを検証することができます。この機能は、ミリング・センタや旋盤センタなど、複数軸、複数ヘッドを有する複雑な工作機械に特に効果的です。
この機能の拡張版には、キネマティクス機能を備えた新しい機械シミュレーション・モデルをNXのジオメトリ・モデルを使用して作成できる工作機械ビルダが搭載されています。
NXの優位性:
東京都渋谷区代々木2-2-1
小田急サザンタワー
Tel: 00531-1-22445 (フリーダイヤル)
Share this page through any of the following channels.